Einweiser für Großwerkzeuge / Rohlinge lang

Einweiser für Großwerkzeuge / Rohlinge lang

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NBBCL16-50-[200-350/10]-[20-60/10]

Marke: MISUMI

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: auf Anfrage


Technische Daten:

H (Tapered part): 20 ~ 60 mm

L (Height): 200 ~ 350 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NBBCL16-50-[200-350/10]-[20-60/10]

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NBBCL16-50-[200-350/10]-[20-60/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH (Tapered part)
(mm)
L (Height)
(mm)
1 auf Anfrage 1020 ~ 60200 ~ 350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specification Nest guide blanks -long type- Material S45C Thickness T(mm) 16
S (Width)(mm) 50

Technischer Support