Grundplatten für Einweiser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TEA12-11
TEA12-13
TEA16-11
TEA16-13
TEB12-11
TEB12-13
TEB16-11
TEB16-13
TEC12-11
TEC16-11
TEE12-11
TEL16-13
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpecification Thickness T
(mm)
d (Slotted hole diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10Nest guide mounting plate A type1211
1 Verfügbar auf Anfrage 10Nest guide mounting plate A type1213
1 Verfügbar auf Anfrage 10Nest guide mounting plate A type1611
1 Verfügbar auf Anfrage 10Nest guide mounting plate A type1613
1 Verfügbar auf Anfrage 10Nest guide mounting plate B type1211
1 Verfügbar auf Anfrage 10Nest guide mounting plate B type1213
1 Verfügbar auf Anfrage 10Nest guide mounting plate B type1611
1 Verfügbar auf Anfrage 10Nest guide mounting plate B type1613
1 Verfügbar auf Anfrage 10Nest guide mounting plate C type1211
1 Verfügbar auf Anfrage 10Nest guide mounting plate C type1611
1 Verfügbar auf Anfrage 10Nest guide mounting plate E type1211
1 Verfügbar auf Anfrage 10Nest guide mounting plate L type1613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SS400

Technischer Support