• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fangstifte / Aussengewinde / abgesetzt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SLPSH8-P[6-8/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH10-P[8-10/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH13-P[10-12/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH16-P[12-14/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH20-P[14-16/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH25-P[16-20/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
P (Guide diameter)
(mm)
B (Guide length)
(mm)
T (Head thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 1086 ~ 85 ~ 603 ~ 15
1 auf Anfrage 10108 ~ 105 ~ 603 ~ 15
1 auf Anfrage 101310 ~ 125 ~ 603 ~ 15
1 auf Anfrage 101612 ~ 145 ~ 603 ~ 15
1 auf Anfrage 102014 ~ 165 ~ 603 ~ 15
1 auf Anfrage 102516 ~ 205 ~ 603 ~ 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dimension designation methods Configurable P, B, and T dimensions

Technischer Support