Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PSTM5-[12,15]-P[6-8/0.01] |
PSTM5-[12,15]-PC[5.8-6/0.01] |
PSTM6-[12,15]-P[7-9/0.01] |
PSTM6-[12,15]-PC[6.8-7/0.01] |
PSTM8-[15,18]-P[9-13/0.01] |
PSTM8-[15,18]-PC[8.8-9/0.01] |
PSTM10-[15,18]-P[11-15/0.01] |
PSTM10-[15,18]-PC[10.8-11/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (Press-fit length) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | PC (Tip diameter change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 12 ~ 15 | 6 ~ 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 12 ~ 15 | - | 5.8 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 12 ~ 15 | 7 ~ 9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 12 ~ 15 | - | 6.8 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 15 ~ 18 | 9 ~ 13 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 15 ~ 18 | - | 8.8 ~ 9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 15 ~ 18 | 11 ~ 15 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 15 ~ 18 | - | 10.8 ~ 11 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Shaft diameter)(mm)
L (Press-fit length)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
PC (Tip diameter change)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften