• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Streifeneinführung / Steckzapfen / Rolle gleitgelagert

Streifeneinführung / Steckzapfen / Rolle gleitgelagert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EGDRT30-38
EGDRT55-38
EGDRT55-70
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Roller diameter)
(mm)
W (Roller width)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 103038
1 Verfügbar auf Anfrage 105538
1 Verfügbar auf Anfrage 105570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bearing specifications Oil-free bushing type Guide type Guide roller unit

Technischer Support