Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben

Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben
  • Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben
  • Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben
  • Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben
  • Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben
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
UTW28-50
UTW28-75
UTW28-100
UTW28-150
UTW38-50
UTW38-75
UTW38-100
UTW38-150
UTW48-75
UTW48-100
UTW48-125
UTW48-150
UTW75-75
UTW75-100
UTW75-125
UTW75-150
UTW100-100
UTW100-125
UTW100-150
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber of mounting holes W (Width)
(mm)
L (Length in the longer direction)
(mm)
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes2850
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes2875
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes28100
1 auf Anfrage

Auf Lager

103 holes28150
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes3850
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes3875
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes38100
1 auf Anfrage 103 holes38150
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes4875
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes48100
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes48125
1 auf Anfrage

Auf Lager

103 holes48150
1 auf Anfrage 10---
1 auf Anfrage

Auf Lager

104 holes75100
1 auf Anfrage 10---
1 auf Anfrage

Auf Lager

106 holes75150
1 auf Anfrage 10---
1 auf Anfrage 104 holes100125
1 auf Anfrage 10---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Copper alloy plate Thickness(mm) 5

Technischer Support