• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckfedern / WY / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 75%

Druckfedern / WY / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 75%
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 1.25 - 17.5 mm, 5 - 70 mm, 1 - 15.3 mm / [Durchmesser]3 - 16 mm / [Federweg]3.75 - 375 mm, 75 % / [Federkonstante]0.1 - 0.2 N/mm / [Last]0.38 - 10.3 N, bis zu 1.50 N, 1.51 - 16 N



MISUMI stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile verwendet werden, um Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 1 mm und 70 mm konfiguriert werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 3 mm und 16 mm konfigurierbar. Möglich ist eine Maximallast von 0.38 bis 10.3 N, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 16 N. Zwischen 0.1 und 0.2 N / mm liegt die Federkonstante. Dies führt dazu, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 3.75 bis 375 mm erreichen.

  • FL100
  • OD25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WY3-5
WY3-10
WY3-15
WY3-20
WY3-25
WY3-30
WY4-5
WY4-10
WY4-15
WY4-20
WY4-25
WY4-30
WY4-35
WY4-40
WY5-10
WY5-15
WY5-20
WY5-25
WY5-30
WY5-35
WY5-40
WY5-45
WY5-50
WY6-10
WY6-15
WY6-20
WY6-25
WY6-30
WY6-35
WY6-40
WY6-45
WY6-50
WY6-55
WY6-60
WY6-65
WY6-70
WY8-10
WY8-15
WY8-20
WY8-25
WY8-30
WY8-35
WY8-40
WY8-45
WY8-50
WY8-55
WY8-60
WY8-65
WY8-70
WY10-15
WY10-20
WY10-25
WY10-30
WY10-35
WY10-40
WY10-45
WY10-50
WY10-55
WY10-60
WY10-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpring constant
(N/mm)
Maximum load
(N)
Outer diameter (D)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.10.3835

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.10.75310

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.12315

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.5320

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.11.87325

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.12.25330

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.10.3845

0.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.10.7410

0.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.1415

0.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.5420

0.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.11.8425

0.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.12.2430

0.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.12.6435

0.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.12.9440

0.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.10.7510

0.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.1515

0.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.5520

0.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.8525

0.89 €

1 5 Arbeitstage 100.12.2530

0.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.12.6535

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.12.9540

0.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.13.3545

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.13.7550

0.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.10.75610

0.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.1615

0.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.5620

0.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.8625

0.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.12.2630

0.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.12.6635

0.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.12.9640

0.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.13.3645

0.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.13.7650

0.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.14.0655

0.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.14.4660

0.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.14.8665

0.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.15.1670

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.10.75810

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.1815

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.5820

1.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.11.8825

1.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.12.2830

1.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.12.6835

1.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.12.9840

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.13.3845

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.13.7850

1.09 €

1 5 Arbeitstage 100.14.0855

1.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.14.4860

1.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.14.8865

1.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.15.1870

1.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.22.261015

1.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.22.91020

1.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.23.71025

1.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.24.41030

1.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.25.11035

1.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.25.91040

1.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.26.61045

1.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.27.41050

1.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.28.11055

1.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.28.81060

1.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.29.61065

Loading...

Grundlegende Informationen

Allowable deflection ratio(%) 75

Technischer Support