Konfigurierbar in [Freie Länge] 3.5 - 76 mm, 5 - 100 mm, 2.7 - 68 mm / [Durchmesser]4 - 27 mm / [Federweg]1.5 - 30 mm, 20 - 30 % / [Federkonstante]2.9 - 14.7 N/mm / [Last]4.9 - 441.3 N, 4.51 - 580 N
Die Druckfedern von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 2.7 mm bis hin zu 100 mm als Maximalwert möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 4 mm und 27 mm konfigurierbar. Die höchste Belastung beträgt 4.9 bis 441.3 N oder 4.51 bis 580 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 2.9 und 14.7 N / mm. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 1.5 und 30 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spring constant (N/mm) | Allowable deflection ratio (%) | Maximum load (N) | Outer diameter (D) (mm) | L Dimension (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.9 | 30 | 4.9 | 4 | 5 | |
0.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.9 | 30 | 8.8 | 4 | 10 | ||
0.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.9 | 30 | 13.7 | 4 | 15 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.9 | 30 | 17.7 | 4 | 20 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.9 | 30 | 22.6 | 4 | 25 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.9 | 30 | 26.5 | 4 | 30 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 8.8 | 5 | 5 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 17.7 | 5 | 10 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 26.5 | 5 | 15 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 35.3 | 5 | 20 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 44.1 | 5 | 25 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 25 | 44.3 | 5 | 30 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 25 | 51.6 | 5 | 35 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 22 | 51.9 | 5 | 40 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 8.8 | 6 | 5 | |
0.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 17.7 | 6 | 10 | ||
0.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 26.5 | 6 | 15 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 35.3 | 6 | 20 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 44.1 | 6 | 25 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 53.0 | 6 | 30 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 61.8 | 6 | 35 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 70.6 | 6 | 40 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 25 | 66.7 | 6 | 45 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 20 | 58.8 | 6 | 50 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 26 | 85.3 | 6 | 55 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 23 | 82.4 | 6 | 60 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 21 | 82.4 | 6 | 65 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 21 | 88.3 | 6 | 70 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 17.7 | 8 | 10 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 26.5 | 8 | 15 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 35.3 | 8 | 20 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 44.1 | 8 | 25 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 53.0 | 8 | 30 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 61.8 | 8 | 35 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 70.6 | 8 | 40 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 79.4 | 8 | 45 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 88.3 | 8 | 50 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 97.1 | 8 | 55 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 105.9 | 8 | 60 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 26 | 100.0 | 8 | 65 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 27 | 111.8 | 8 | 70 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 17.7 | 10 | 10 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 26.5 | 10 | 15 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 35.3 | 10 | 20 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 44.1 | 10 | 25 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 53.0 | 10 | 30 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 61.8 | 10 | 35 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 70.6 | 10 | 40 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 79.4 | 10 | 45 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 88.3 | 10 | 50 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 97.1 | 10 | 55 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 105.9 | 10 | 60 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 114.7 | 10 | 65 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 123.6 | 10 | 70 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.9 | 30 | 141.0 | 10 | 80 | |
1.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 17.7 | 12 | 10 | ||
1.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 26.5 | 12 | 15 | |
1.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 35.3 | 12 | 20 | |
1.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 44.1 | 12 | 25 | |
1.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.9 | 30 | 53.0 | 12 | 30 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spring constant(N/mm)
Allowable deflection ratio(%)
Maximum load(N)
Outer diameter (D)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften