• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWC / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 30%-60% / geringste Last / magenta

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWC / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 30%-60% / geringste Last / magenta

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 15 - 200 mm / [Durchmesser]6 - 30 mm / [Federweg]55 - 60 % / [Last]30 - 471 N



MISUMI stellt Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt her, die als mechanische Bauteile verwendet werden, um Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 15 mm und 200 mm eingestellt werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 6 mm und 30 mm konfigurierbar. Zulässig ist eine Maximallast von 30 bis 471 N. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 55 und 60 %.

  • FL300
  • OD25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NT-SWC6-15
NT-SWC6-20
NT-SWC6-25
NT-SWC6-30
NT-SWC6-35
NT-SWC6-40
NT-SWC8-15
NT-SWC8-20
NT-SWC8-25
NT-SWC8-30
NT-SWC8-35
NT-SWC8-40
NT-SWC8-45
NT-SWC8-50
NT-SWC8-55
NT-SWC8-60
NT-SWC8-65
NT-SWC8-70
NT-SWC8-75
NT-SWC8-80
NT-SWC10-15
NT-SWC10-20
NT-SWC10-25
NT-SWC10-30
NT-SWC10-35
NT-SWC10-40
NT-SWC10-45
NT-SWC10-50
NT-SWC10-55
NT-SWC10-60
NT-SWC10-65
NT-SWC10-70
NT-SWC10-75
NT-SWC10-80
NT-SWC10-90
NT-SWC12-20
NT-SWC12-25
NT-SWC12-30
NT-SWC12-35
NT-SWC12-40
NT-SWC12-45
NT-SWC12-50
NT-SWC12-55
NT-SWC12-60
NT-SWC12-65
NT-SWC12-70
NT-SWC12-75
NT-SWC12-80
NT-SWC12-90
NT-SWC14-25
NT-SWC14-30
NT-SWC14-35
NT-SWC14-40
NT-SWC14-45
NT-SWC14-50
NT-SWC14-55
NT-SWC14-60
NT-SWC14-65
NT-SWC14-70
NT-SWC14-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAllowable deflection ratio
(%)
Maximum load
(N)
Outer diameter (D)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)
Coating Removal

8.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105530615No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105530620No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106032625No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106032630No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106032635No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106032640No coating

8.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105531815No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034820No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034825No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034830No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034835No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034840No coating

8.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034845No coating

8.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034850No coating

8.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034855No coating

8.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034860No coating

9.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034865No coating

9.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034870No coating

9.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034875No coating

9.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106034880No coating

7.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1055501015No coating

7.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551020No coating

7.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551025No coating

7.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551030No coating

7.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551035No coating

7.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551040No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551045No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551050No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551055No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551060No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551065No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551070No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551075No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551080No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060551090No coating

7.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1055601220No coating

7.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661225No coating

7.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661230No coating

7.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661235No coating

7.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661240No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661245No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661250No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661255No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661260No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661265No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661270No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661275No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661280No coating

8.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1060661290No coating

7.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10551121425No coating

7.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10601231430No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10601231435No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10601231440No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10601231445No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10601231450No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10601231455No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10601231460No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10601231465No coating

8.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10601231470No coating

8.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10601231475No coating

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire)

Technischer Support