Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWZ / CrSi-Federstahl / Flachdraht / ultra hohe Last / goldgelb

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWZ / CrSi-Federstahl / Flachdraht / ultra hohe Last / goldgelb

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 25 - 200 mm / [Durchmesser]10 - 50 mm / [Federweg]13 % / [Last]515 - 16045 N



MISUMI stellt Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt her, die als mechanische Bauteile dafür genutzt werden, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 25 mm und einem Höchswert von 200 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 10 mm und 50 mm konfiguriert werden. Maximal zugelassen wird eine Last von 515 bis 16045 N. Das hat zur Folge, dass die Druckfedern einen Federweg von 13 % erreichen.

  • FL300
  • OD50
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
SWZ10-25
SWZ10-30
SWZ10-35
SWZ10-40
SWZ10-45
SWZ10-50
SWZ10-55
SWZ10-60
SWZ12-25
SWZ12-30
SWZ12-35
SWZ12-40
SWZ12-45
SWZ12-50
SWZ12-55
SWZ12-60
SWZ14-30
SWZ14-35
SWZ14-40
SWZ14-45
SWZ14-50
SWZ14-55
SWZ14-60
SWZ16-30
SWZ16-35
SWZ16-40
SWZ16-45
SWZ16-50
SWZ16-55
SWZ16-60
SWZ18-30
SWZ18-35
SWZ18-40
SWZ18-45
SWZ18-50
SWZ18-55
SWZ18-60
SWZ20-30
SWZ20-35
SWZ20-40
SWZ20-45
SWZ20-50
SWZ20-55
SWZ20-60
SWZ20-65
SWZ20-70
SWZ20-75
SWZ20-80
SWZ20-90
SWZ20-100
SWZ22-35
SWZ22-40
SWZ22-45
SWZ22-50
SWZ22-55
SWZ22-60
SWZ22-65
SWZ22-70
SWZ22-75
SWZ22-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximum load
(N)
Outer diameter (D)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)

3.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105151025

4.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105151030

4.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105151035

4.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105151040

4.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105151045

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105151050

7.61 €

1 5 Arbeitstage 105151055

6.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105151060

3.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106981225

5.60 €

1 5 Arbeitstage 106981230

4.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106981235

6.07 €

1 5 Arbeitstage 106981240

4.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106981245

5.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106981250

6.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106981255

6.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106981260

4.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011911430

6.26 €

1 5 Arbeitstage 1011911435

4.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011911440

7.51 €

1 5 Arbeitstage 1011911445

5.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011911450

8.94 €

1 5 Arbeitstage 1011911455

6.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011911460

5.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1017151630

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017151635

4.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017151640

5.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017151645

6.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017151650

6.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017151655

7.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017151660

6.63 €

1 5 Arbeitstage 1021571830

4.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021571835

4.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021571840

5.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021571845

6.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021571850

6.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021571855

7.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021571860

4.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025752030

7.08 €

1 5 Arbeitstage 1025752035

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025752040

8.70 €

1 5 Arbeitstage 1025752045

6.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025752050

10.28 €

1 5 Arbeitstage 1025752055

7.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025752060

7.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025752065

8.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025752070

8.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025752075

9.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025752080

10.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025752090

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10257520100

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033442235

5.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033442240

6.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033442245

6.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033442250

7.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033442255

12.19 €

1 5 Arbeitstage 1033442260

8.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033442265

9.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033442270

9.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033442275

9.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033442280

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire) Allowable deflection ratio(%) 13

Technischer Support