Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWX / CrSi-Federstahl / Flachdraht / ultra hohe Last / grau

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWX / CrSi-Federstahl / Flachdraht / ultra hohe Last / grau

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 25 - 100 mm / [Durchmesser]20 - 40 mm / [Federweg]10 % / [Last]1274.9 - 5198 N



Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI sind mechanische Bauteile, dessen Hauptzweck darin besteht, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 25 mm und 100 mm konfigurieren. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 20 mm und 40 mm konfiguriert werden. Die maximale Belastung beträgt 1274.9 bis 5198 N. Dies führt dazu, dass die Druckfedern einen Federweg von 10 % erreichen.

  • FL300
  • OD50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SWX20-25
SWX20-30
SWX20-35
SWX20-40
SWX20-45
SWX20-50
SWX20-55
SWX20-60
SWX22-25
SWX22-30
SWX22-35
SWX22-40
SWX22-45
SWX22-50
SWX22-55
SWX22-60
SWX25-25
SWX25-30
SWX25-35
SWX25-40
SWX25-45
SWX25-50
SWX25-55
SWX25-60
SWX25-70
SWX25-80
SWX27-25
SWX27-30
SWX27-35
SWX27-40
SWX27-45
SWX27-50
SWX27-55
SWX27-60
SWX27-70
SWX27-80
SWX30-25
SWX30-30
SWX30-35
SWX30-40
SWX30-45
SWX30-50
SWX30-55
SWX30-60
SWX30-70
SWX30-80
SWX30-90
SWX30-100
SWX35-40
SWX35-45
SWX35-50
SWX35-55
SWX35-60
SWX35-70
SWX35-80
SWX35-90
SWX35-100
SWX40-40
SWX40-45
SWX40-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximum load
(N)
Outer diameter (D)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)

3.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101274.92025

3.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101274.92030

3.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101274.92035

3.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101274.92040

4.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101274.92045

6.34 €

1 5 Arbeitstage 101274.92050

4.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101274.92055

5.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101274.92060

3.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101569.12225

3.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101569.12230

3.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101569.12235

4.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101569.12240

4.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101569.12245

4.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101569.12250

5.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101569.12255

5.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101569.12260

3.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101961.32525

3.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101961.32530

4.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101961.32535

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101961.32540

4.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101961.32545

5.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101961.32550

5.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101961.32555

8.62 €

1 5 Arbeitstage 101961.32560

5.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101961.32570

6.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101961.32580

3.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102353.62725

4.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102353.62730

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102353.62735

4.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102353.62740

5.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102353.62745

5.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102353.62750

5.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102353.62755

5.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102353.62760

6.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102353.62770

6.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102353.62780

4.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103579.43025

4.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103579.43030

4.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103579.43035

5.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103579.43040

5.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103579.43045

9.38 €

1 5 Arbeitstage 103579.43050

6.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103579.43055

6.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103579.43060

7.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103579.43070

7.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103579.43080

8.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103579.43090

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103579.430100

6.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041193540

6.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041193545

7.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041193550

7.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041193555

8.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041193560

9.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041193570

10.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041193580

11.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041193590

13.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10411935100

8.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051984040

8.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051984045

9.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051984050

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire) Allowable deflection ratio(%) 10

Technischer Support