Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (Guide length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 65 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 75 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 65 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 75 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 55 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 65 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 75 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 85 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 55 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Outer diameter)(mm)
L (Guide length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften