Polyurethan-Elastomerfedern / PLA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch

Polyurethan-Elastomerfedern / PLA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch
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
PLA30-200
PLA40-200
PLA50-200
PLA60-200
PLA80-200
PLA100-200
PLA120-200
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 1030
1 auf Anfrage 1040
1 auf Anfrage 1050
1 auf Anfrage 1060
1 auf Anfrage 1080
1 auf Anfrage 10100
1 auf Anfrage 10120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type High-deflection type urethane foams Shape Pillar shape Hole/counterbore Hole
L Dimension (L)(mm) 200

Technischer Support