• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindebuchsen zum Eingießen / einseitig abgeflachter Flansch / Innengewinde / Vergütungsstahl

Gewindebuchsen zum Eingießen / einseitig abgeflachter Flansch / Innengewinde / Vergütungsstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel

 EN 1.1181 äquivalent

Auswahltabelle

max. zulässige Kraft N{kgf}M×PDD1d11LTT1T2HRKatalogEinzelpreis
TragbolzenRingschraubeAusführungM1~ 19 Stück
2 SchraubenVertikal,  1 Schraube45°, 2 Schrauben
3730{380}2160{220}2160{220}12×1,75382818304055103015142CSN12

Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel

6620{675}4410{450}4410{450}16×2,046362235455510301518216
8830{900}5880{600}5880{600}20×2,548383845557015352019220
13340{1360}9810{1000}9810{1000}24×3,055453655658520452022,5224
19810{2020}16670{1700}16670{1700}30×3,565524265759525502026330
58450{5960}22560{2300}22560{2300}36×4,0857048759011030552535326

●Kraft {kgf} - Kraft {N}×0,101972

Bestellung

Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel
Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel
Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel

Weitere Informationen

Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel

Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSN12
CSN16
CSN20
CSN24
CSN30
CSN36
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSM (Schraubendurchmesser)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

1012
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

1016
1 Verfügbar auf Anfrage 1020
1 Verfügbar auf Anfrage 1024
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

1030
1 auf Anfrage

Auf Lager

1036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Eingegossen

Technischer Support