• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Polurethanblöcke zur Werkzeugeinlagerung / ESBT+PHN

Polurethanblöcke zur Werkzeugeinlagerung / ESBT+PHN

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PHBTN40-80-60-R
PHBTN40-80-60-Y
PHBTN50-110-85-R
PHBTN50-110-85-Y
PHBTN70-140-110-R
PHBTN70-140-110-Y
PHBTN90-140-110-R
PHBTN90-140-110-Y
PHBTN100-140-110-R
PHBTN100-140-110-Y
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D (Urethane outer diameter, urethane outer diameter for stroke end pipe)
(mm)
L and L1 (Stroke end pipe full length)
(mm)
d1/d2 (Bottom mounting hole diameter)
(mm)
L (Urethane full length)
(mm)
Color: Secure color
1 Verfügbar auf Anfrage 4060980R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

4060980Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 50859110R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 50859110Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 701109140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 701109140Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 9011013140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 9011013140Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 10011013140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 10011013140Y (Yellow)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set contents Stroke end pipe + Urethane + Sleeve + Bolt Stroke end pipe specifications With bottom Sleeve specification S

Technischer Support