Polurethanblöcke zur Werkzeugeinlagerung / ESUB+PH

Polurethanblöcke zur Werkzeugeinlagerung / ESUB+PH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Polurethanblöcke zur Werkzeugeinlagerung / ESUB+PH
  • Polurethanblöcke zur Werkzeugeinlagerung / ESUB+PH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PHUB40-80-60-R
PHUB40-80-60-Y
PHUB90-140-90-R
PHUB90-140-90-Y
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D (Urethane outer diameter, urethane outer diameter for stroke end pipe)
(mm)
L and L1 (Stroke end pipe full length)
(mm)
L (Urethane full length)
(mm)
Color: Secure color
1 Verfügbar auf Anfrage 406080R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 406080Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 9090140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 9090140Y (Yellow)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set contents Stroke end pipe + Urethane + Sleeve + Bolt Stroke end pipe specifications No bottom Sleeve specification SU

Technischer Support