• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Polyurethan-Elastomerfedern mit Hülse und Schraube (nur Hülse = S□) / ESBT□, ESUB□, S□, SU□ / Polyurethan / Shore A90 / zylindrisch

Polyurethan-Elastomerfedern mit Hülse und Schraube (nur Hülse = S□) / ESBT□, ESUB□, S□, SU□ / Polyurethan / Shore A90 / zylindrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ESBT40-80
ESBT50-110
ESBT70-140
ESBT90-120
ESBT90-140
ESBT100-140
ESBT7022110
ESBT7022140
ESUB40-80
ESUB90-140
ESUB7022110
ESUB7022140
S14
S22
S22-100
SU14
SU22
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSet contents Sleeve specification D (Urethane outer diameter, urethane outer diameter for stroke end pipe)
(mm)
L (Urethane full length)
(mm)
d (Urethane inner diameter)
(mm)
ℓ (Sleeve full length)
(mm)
1 auf Anfrage -Urethane + Sleeve + BoltS408014-
1 auf Anfrage

Auf Lager

-Urethane + Sleeve + BoltS5011014-
1 auf Anfrage -Urethane + Sleeve + BoltS7014014-
1 auf Anfrage -Urethane + Sleeve + BoltS9012022-
1 auf Anfrage -Urethane + Sleeve + BoltS9014022-
1 auf Anfrage -Urethane + Sleeve + BoltS10014022-
1 auf Anfrage -Urethane + Sleeve + BoltS7011022-
1 auf Anfrage -Urethane + Sleeve + BoltS7014022-
1 auf Anfrage -Urethane + Sleeve + BoltSU408014-
1 auf Anfrage -Urethane + Sleeve + BoltSU9014022-
1 auf Anfrage -Urethane + Sleeve + BoltSU7011022-
1 auf Anfrage -Urethane + Sleeve + BoltSU7014022-
1 auf Anfrage

Auf Lager

10Only sleeveS--1430
1 auf Anfrage 10Only sleeveS--2235
1 auf Anfrage 10Only sleeveS--22100
1 auf Anfrage 10Only sleeveSU--1430
1 auf Anfrage 10Only sleeveSU--2230

Loading...

  1. 1

Technischer Support