Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BGO10-P[4-8/0.01]-S[3-7/1] |
BGO10-P[4-8/0.01]-SCH[3-7/0.01] |
BGO13-P[8.01-10/0.01]-S[6-9/1] |
BGO13-P[8.01-10/0.01]-SCH[6-9/0.01] |
BGO16-P[10.01-13/0.01]-S[8-12/1] |
BGO16-P[10.01-13/0.01]-SCH[8-12/0.01] |
BGO21-P[13.01-17/0.01]-S[10-15/1] |
BGO21-P[13.01-17/0.01]-SCH[10-15/0.01] |
BGO26-P[17.01-21/0.01]-S[10-17/1] |
BGO26-P[17.01-21/0.01]-SCH[10-17/0.01] |
BGO32-P[21.01-28/0.01]-S[10-24/1] |
BGO32-P[21.01-28/0.01]-SCH[10-24/0.01] |
BGOH10-P[4-8/0.01]-S[3-7/1] |
BGOH10-P[4-8/0.01]-SCH[3-7/0.01] |
BGOH13-P[8.01-10/0.01]-S[6-9/1] |
BGOH13-P[8.01-10/0.01]-SCH[6-9/0.01] |
BGOH16-P[10.01-13/0.01]-S[8-12/1] |
BGOH16-P[10.01-13/0.01]-SCH[8-12/0.01] |
BGOH21-P[13.01-17/0.01]-S[10-15/1] |
BGOH21-P[13.01-17/0.01]-SCH[10-15/0.01] |
BGOH26-P[17.01-21/0.01]-S[10-17/1] |
BGOH26-P[17.01-21/0.01]-SCH[10-17/0.01] |
BGOH32-P[21.01-28/0.01]-S[10-24/1] |
BGOH32-P[21.01-28/0.01]-SCH[10-24/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Quench | H (Width across flats) (mm) | P (Gauge dimension) (mm) | S (Gauge dimension) (mm) | SCH (S dimension designation 0.01mm increments) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 10 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 10 | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 13 | 8.01 ~ 10 | 6 ~ 9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 13 | 8.01 ~ 10 | - | 6 ~ 9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 16 | 10.01 ~ 13 | 8 ~ 12 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 16 | 10.01 ~ 13 | - | 8 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 21 | 13.01 ~ 17 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 21 | 13.01 ~ 17 | - | 10 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 26 | 17.01 ~ 21 | 10 ~ 17 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 26 | 17.01 ~ 21 | - | 10 ~ 17 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 32 | 21.01 ~ 28 | 10 ~ 24 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 32 | 21.01 ~ 28 | - | 10 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 10 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 10 | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 13 | 8.01 ~ 10 | 6 ~ 9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 13 | 8.01 ~ 10 | - | 6 ~ 9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 16 | 10.01 ~ 13 | 8 ~ 12 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 16 | 10.01 ~ 13 | - | 8 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 21 | 13.01 ~ 17 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 21 | 13.01 ~ 17 | - | 10 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 26 | 17.01 ~ 21 | 10 ~ 17 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 26 | 17.01 ~ 21 | - | 10 ~ 17 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 32 | 21.01 ~ 28 | 10 ~ 24 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 32 | 21.01 ~ 28 | - | 10 ~ 24 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Quench
H (Width across flats)(mm)
P (Gauge dimension)(mm)
S (Gauge dimension)(mm)
SCH (S dimension designation 0.01mm increments)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften