Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AN-PJMS4-[40,50,60,70,80]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
AN-PJMS5-[40,50,60,70,80]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
AN-PJMS6-[40,50,60,70,80]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
AN-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
AN-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1] |
ANW-PJMS4-[40,50,60,70,80]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
ANW-PJMS5-[40,50,60,70,80]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
ANW-PJMS6-[40,50,60,70,80]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
ANW-PJMS8-[40,50,60,70,80]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
ANW-PJMS10-[40,50,60,70,80]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
N-PJMS4-[40,50,60,70,80]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
N-PJMS5-[40,50,60,70,80]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
N-PJMS6-[40,50,60,70,80]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
N-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
N-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1] |
NW-PJMS4-[40,50,60,70,80]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
NW-PJMS5-[40,50,60,70,80]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
NW-PJMS6-[40,50,60,70,80]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
NW-PJMS8-[40,50,60,70,80]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
NW-PJMS10-[40,50,60,70,80]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[30-78/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Surface treatment | Shank diameter tolerance | D (Shank diameter) (mm) | #3 | F | P | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Without DLC foundation | +0.005/0 | 4 | - | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.69 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Without DLC foundation | +0.005/0 | 5 | - | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.69 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Without DLC foundation | +0.005/0 | 6 | - | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.69 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | - | Without DLC foundation | +0.005/0 | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | - | Without DLC foundation | +0.005/0 | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 4 | - | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.69 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 5 | - | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.69 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 6 | - | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.69 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 8 | - | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.69 | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 10 | - | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Without DLC foundation | m5 | 4 | - | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.69 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Without DLC foundation | m5 | 5 | - | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.69 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Without DLC foundation | m5 | 6 | - | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.69 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | - | Without DLC foundation | m5 | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | - | Without DLC foundation | m5 | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 4 | - | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.69 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 5 | - | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.69 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 6 | - | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.69 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 8 | - | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.69 | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 10 | - | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 |
Loading...
Tip shape | Burring punches | With/without jector | With | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
B (Tip length) | Short |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Surface treatment
Shank diameter tolerance
D (Shank diameter)(mm)
#3
F
P
V
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften