Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
AHW-MPHTWA5-[40-80/10]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWA5-LC[35-79.9/0.1]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWA6-[40-80/10]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWA6-LC[35-79.9/0.1]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWA8-[40-100/10]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWA8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWA10-[40-100/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWA10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWA13-[40-100/10]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWA13-LC[35-99.9/0.1]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWA16-[40-100/10]-P[5-15.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[5.01-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWA16-LC[35-99.9/0.1]-P[5-15.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[5.01-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWA20-[40-100/10]-P[6.5-19.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[6.51-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWA20-LC[35-99.9/0.1]-P[6.5-19.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[6.51-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWA25-[40-100/10]-P[9-24.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[9.01-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWA25-LC[35-99.9/0.1]-P[9-24.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[9.01-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWD5-[40-80/10]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWD5-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWD6-[40-80/10]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWD6-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWD8-[40-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWD8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWD10-[40-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWD10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWD13-[40-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWD13-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWD16-[40-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWD16-LC[35-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWD20-[40-100/10]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWD20-LC[35-99.9/0.1]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWD25-[40-100/10]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWD25-LC[35-99.9/0.1]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWE5-[40-80/10]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWE5-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWE6-[40-80/10]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWE6-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWE8-[40-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWE8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWE10-[40-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWE10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWE13-[40-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWE13-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWE16-[40-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWE16-LC[35-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWE20-[40-100/10]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWE20-LC[35-99.9/0.1]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWE25-[40-100/10]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWE25-LC[35-99.9/0.1]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWG5-[40-80/10]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWG5-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWG6-[40-80/10]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWG6-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-MPHTWG8-[40-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWG8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWG10-[40-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWG10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWG13-[40-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWG13-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWG16-[40-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-MPHTWG16-LC[35-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tip shape | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | B | F | LC | P | R | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 5 | 40 ~ 80 | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | 1 ~ 4.98 | - | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 5 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | 1 ~ 4.98 | - | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 6 | 40 ~ 80 | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | 1 ~ 5.98 | - | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 6 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | 1 ~ 5.98 | - | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 8 | 40 ~ 100 | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | 1 ~ 7.98 | - | 1.01 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 8 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 1 ~ 7.98 | - | 1.01 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 10 | 40 ~ 100 | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | 1.5 ~ 9.98 | - | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 10 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 1.5 ~ 9.98 | - | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 13 | 40 ~ 100 | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | 3 ~ 12.98 | - | 3.01 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 13 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 3 ~ 12.98 | - | 3.01 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 16 | 40 ~ 100 | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | 5 ~ 15.98 | - | 5.01 ~ 15.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 16 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 5 ~ 15.98 | - | 5.01 ~ 15.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 20 | 40 ~ 100 | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | 6.5 ~ 19.98 | - | 6.51 ~ 19.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 20 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 6.5 ~ 19.98 | - | 6.51 ~ 19.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 25 | 40 ~ 100 | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | 9 ~ 24.98 | - | 9.01 ~ 24.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | +0.005/0 | 25 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 9 ~ 24.98 | - | 9.01 ~ 24.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 5 | 40 ~ 80 | 2 ~ 25 | 5 ~ 45 | - | 0.8 ~ 4.96 | - | 0.83 ~ 4.99 | 0.8 ~ 4.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 5 | - | 2 ~ 25 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | 0.8 ~ 4.96 | - | 0.83 ~ 4.99 | 0.8 ~ 4.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 6 | 40 ~ 80 | 2 ~ 30 | 5 ~ 45 | - | 0.8 ~ 5.96 | - | 0.83 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 6 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | 0.8 ~ 5.96 | - | 0.83 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 8 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 1 ~ 7.96 | - | 1.03 ~ 7.99 | 1 ~ 7.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 8 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 1 ~ 7.96 | - | 1.03 ~ 7.99 | 1 ~ 7.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 10 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 1.25 ~ 9.96 | - | 1.28 ~ 9.99 | 1.25 ~ 9.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 10 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 1.25 ~ 9.96 | - | 1.28 ~ 9.99 | 1.25 ~ 9.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 13 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 1.5 ~ 12.96 | - | 1.53 ~ 12.99 | 1.5 ~ 12.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 13 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 1.5 ~ 12.96 | - | 1.53 ~ 12.99 | 1.5 ~ 12.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 16 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 2 ~ 15.96 | - | 2.03 ~ 15.99 | 2 ~ 15.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 16 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 2 ~ 15.96 | - | 2.03 ~ 15.99 | 2 ~ 15.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 20 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 2.5 ~ 19.96 | - | 2.53 ~ 19.99 | 2.5 ~ 19.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 20 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 2.5 ~ 19.96 | - | 2.53 ~ 19.99 | 2.5 ~ 19.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 25 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 3 ~ 24.96 | - | 3.03 ~ 24.99 | 3 ~ 24.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | +0.005/0 | 25 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 3 ~ 24.96 | - | 3.03 ~ 24.99 | 3 ~ 24.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 5 | 40 ~ 80 | 2 ~ 25 | 5 ~ 45 | - | 0.8 ~ 4.96 | - | 0.83 ~ 4.99 | 0.8 ~ 4.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 5 | - | 2 ~ 25 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | 0.8 ~ 4.96 | - | 0.83 ~ 4.99 | 0.8 ~ 4.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 6 | 40 ~ 80 | 2 ~ 30 | 5 ~ 45 | - | 0.8 ~ 5.96 | - | 0.83 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 6 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | 0.8 ~ 5.96 | - | 0.83 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 8 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 1 ~ 7.96 | - | 1.03 ~ 7.99 | 1 ~ 7.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 8 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 1 ~ 7.96 | - | 1.03 ~ 7.99 | 1 ~ 7.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 10 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 1.25 ~ 9.96 | - | 1.28 ~ 9.99 | 1.25 ~ 9.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 10 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 1.25 ~ 9.96 | - | 1.28 ~ 9.99 | 1.25 ~ 9.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 13 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 1.5 ~ 12.96 | - | 1.53 ~ 12.99 | 1.5 ~ 12.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 13 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 1.5 ~ 12.96 | - | 1.53 ~ 12.99 | 1.5 ~ 12.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 16 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 2 ~ 15.96 | - | 2.03 ~ 15.99 | 2 ~ 15.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 16 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 2 ~ 15.96 | - | 2.03 ~ 15.99 | 2 ~ 15.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 20 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 2.5 ~ 19.96 | - | 2.53 ~ 19.99 | 2.5 ~ 19.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 20 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 2.5 ~ 19.96 | - | 2.53 ~ 19.99 | 2.5 ~ 19.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 25 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 3 ~ 24.96 | - | 3.03 ~ 24.99 | 3 ~ 24.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | +0.005/0 | 25 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 3 ~ 24.96 | - | 3.03 ~ 24.99 | 3 ~ 24.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | +0.005/0 | 5 | 40 ~ 80 | 2 ~ 25 | 5 ~ 45 | - | 0.8 ~ 4.96 | - | 0.83 ~ 4.99 | 0.8 ~ 4.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | +0.005/0 | 5 | - | 2 ~ 25 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | 0.8 ~ 4.96 | - | 0.83 ~ 4.99 | 0.8 ~ 4.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | +0.005/0 | 6 | 40 ~ 80 | 2 ~ 30 | 5 ~ 45 | - | 0.8 ~ 5.96 | - | 0.83 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | +0.005/0 | 6 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | 0.8 ~ 5.96 | - | 0.83 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | +0.005/0 | 8 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 1 ~ 7.96 | - | 1.03 ~ 7.99 | 1 ~ 7.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | +0.005/0 | 8 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 1 ~ 7.96 | - | 1.03 ~ 7.99 | 1 ~ 7.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | +0.005/0 | 10 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 1.25 ~ 9.96 | - | 1.28 ~ 9.99 | 1.25 ~ 9.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | +0.005/0 | 10 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 1.25 ~ 9.96 | - | 1.28 ~ 9.99 | 1.25 ~ 9.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | +0.005/0 | 13 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 1.5 ~ 12.96 | - | 1.53 ~ 12.99 | 1.5 ~ 12.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | +0.005/0 | 13 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 1.5 ~ 12.96 | - | 1.53 ~ 12.99 | 1.5 ~ 12.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | +0.005/0 | 16 | 40 ~ 100 | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | 2 ~ 15.96 | - | 2.03 ~ 15.99 | 2 ~ 15.96 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | +0.005/0 | 16 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | 2 ~ 15.96 | - | 2.03 ~ 15.99 | 2 ~ 15.96 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Double-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Material | Powdered high-speed steel | Surface treatment | HW coating | Shank (mounting part) shape | Tapped |
Specification | Tapped standard type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
B
F
LC
P
R
V
W
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften