Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ARW-PJAL4-[50-80/10]-P[1-3.99/0.01] |
ARW-PJAL4-[50-80/10]-PC[0.9-0.99/0.01] |
ARW-PJAL4-LC[39-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
ARW-PJAL4-LC[39-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01] |
ARW-PJAL4-LCT[39-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
ARW-PJAL4-LCT[39-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01] |
ARW-PJAL4-LMT[39-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
ARW-PJAL4-LMT[39-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01] |
ARW-PJAL5-[50-80/10]-P[2-4.99/0.01] |
ARW-PJAL5-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01] |
ARW-PJAL5-LC[39-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
ARW-PJAL5-LC[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
ARW-PJAL5-LCT[39-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
ARW-PJAL5-LCT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
ARW-PJAL5-LMT[39-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
ARW-PJAL5-LMT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
ARW-PJAL6-[50-80/10]-P[2-5.99/0.01] |
ARW-PJAL6-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01] |
ARW-PJAL6-LC[39-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
ARW-PJAL6-LC[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
ARW-PJAL6-LCT[39-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
ARW-PJAL6-LCT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
ARW-PJAL6-LMT[39-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
ARW-PJAL6-LMT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
ARW-PJAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01] |
ARW-PJAL8-[50-100/10]-PC[2.5-2.99/0.01] |
ARW-PJAL8-LC[33-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
ARW-PJAL8-LC[33-99.9/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01] |
ARW-PJAL8-LCT[33-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
ARW-PJAL8-LCT[33-99.9/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01] |
ARW-PJAL8-LMT[33-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
ARW-PJAL8-LMT[33-99.9/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01] |
ARW-PJAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01] |
ARW-PJAL10-[50-100/10]-PC[2.8-2.99/0.01] |
ARW-PJAL10-LC[33-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
ARW-PJAL10-LC[33-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01] |
ARW-PJAL10-LCT[33-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
ARW-PJAL10-LCT[33-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01] |
ARW-PJAL10-LMT[33-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
ARW-PJAL10-LMT[33-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01] |
ARW-PJAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
ARW-PJAL13-[50-100/10]-PC[5-5.99/0.01] |
ARW-PJAL13-LC[33-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
ARW-PJAL13-LC[33-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01] |
ARW-PJAL13-LCT[33-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
ARW-PJAL13-LCT[33-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01] |
ARW-PJAL13-LMT[33-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
ARW-PJAL13-LMT[33-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01] |
ARW-PJAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01] |
ARW-PJAL16-[60-100/10]-PC[8-9.99/0.01] |
ARW-PJAL16-LC[33-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
ARW-PJAL16-LC[33-99.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01] |
ARW-PJAL16-LCT[33-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
ARW-PJAL16-LCT[33-99.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01] |
ARW-PJAL16-LMT[33-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
ARW-PJAL16-LMT[33-99.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01] |
ARW-PJAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01] |
ARW-PJAL20-[60-100/10]-PC[9-12.99/0.01] |
ARW-PJAL20-LC[33-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
ARW-PJAL20-LC[33-99.9/0.1]-PC[9-12.99/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Jector | Tip shape | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC | LCT | LMT | P | PC | R | W | WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 4 | 50 ~ 80 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 4 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 0.9 ~ 0.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 4 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 4 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | - | 0.9 ~ 0.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 4 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 1 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 4 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 0.9 ~ 0.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 4 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | 1 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 4 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 0.9 ~ 0.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 5 | 50 ~ 80 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 5 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 5 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 5 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 6 | 50 ~ 80 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 6 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 6 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 6 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 100 | - | - | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | 2.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | - | 33 ~ 99.9 | - | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | - | 33 ~ 99.9 | - | - | - | 2.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 33 ~ 99.9 | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 33 ~ 99.9 | - | - | 2.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 33 ~ 99.9 | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 33 ~ 99.9 | - | 2.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 100 | - | - | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | - | 33 ~ 99.9 | - | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | - | 33 ~ 99.9 | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 33 ~ 99.9 | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 33 ~ 99.9 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 33 ~ 99.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 33 ~ 99.9 | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | - | 33 ~ 99.9 | - | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | - | 33 ~ 99.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 33 ~ 99.9 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 33 ~ 99.9 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 33 ~ 99.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 33 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | 60 ~ 100 | - | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | 60 ~ 100 | - | - | - | - | 8 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | - | 33 ~ 99.9 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | - | 33 ~ 99.9 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 33 ~ 99.9 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 33 ~ 99.9 | - | - | 8 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | 33 ~ 99.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | 33 ~ 99.9 | - | 8 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | 60 ~ 100 | - | - | - | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | 60 ~ 100 | - | - | - | - | 9 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | - | 33 ~ 99.9 | - | - | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | - | 33 ~ 99.9 | - | - | - | 9 ~ 12.99 | - | - | - |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | RW coating | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Jector
Tip shape
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC
LCT
LMT
P
PC
R
W
WC
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften