• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / RW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RW-AHJAL-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
RW-AHJAL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
RW-AHJAL-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01]
RW-AHJAL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-AHJAL-C16-[70-130/10]-P[10-15.99/0.01]
RW-AHJAL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-AHJAL-C20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01]
RW-AHJAL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
RW-AHJAL-C25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01]
RW-AHJAL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
RW-AHJAS-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
RW-AHJAS-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
RW-AHJAS-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01]
RW-AHJAS-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-AHJAS-C16-[60-130/10]-P[10-15.99/0.01]
RW-AHJAS-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-AHJAS-C20-[60-130/10]-P[13-19.99/0.01]
RW-AHJAS-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
RW-AHJAS-C25-[60-130/10]-P[18-24.99/0.01]
RW-AHJAS-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
RW-AHJDL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
RW-AHJDL-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
RW-AHJDL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
RW-AHJDL-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
RW-AHJDL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
RW-AHJDL-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
RW-AHJDL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
RW-AHJDL-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
RW-AHJDL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
RW-AHJDL-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
RW-AHJDS-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
RW-AHJDS-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
RW-AHJDS-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
RW-AHJDS-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
RW-AHJDS-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
RW-AHJDS-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
RW-AHJDS-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
RW-AHJDS-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
RW-AHJDS-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
RW-AHJDS-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
RW-AHJEL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
RW-AHJEL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
RW-AHJEL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
RW-AHJEL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
RW-AHJEL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
RW-AHJEL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
RW-AHJEL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
RW-AHJEL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
RW-AHJEL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
RW-AHJEL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
RW-AHJES-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
RW-AHJES-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
RW-AHJES-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
RW-AHJES-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
RW-AHJES-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
RW-AHJES-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
RW-AHJES-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
RW-AHJES-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
RW-AHJES-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
RW-AHJES-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSJector Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC P R W
1 auf Anfrage 10Standard typeAL1060 ~ 130-5 ~ 9.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAL10-53 ~ 129.95 ~ 9.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAL1360 ~ 130-6 ~ 12.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAL13-53 ~ 129.96 ~ 12.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAL1670 ~ 130-10 ~ 15.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAL16-53 ~ 129.910 ~ 15.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAL2070 ~ 130-13 ~ 19.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAL20-53 ~ 129.913 ~ 19.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAL2570 ~ 130-18 ~ 24.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAL25-53 ~ 129.918 ~ 24.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAS1060 ~ 130-5 ~ 9.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAS10-53 ~ 129.95 ~ 9.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAS1360 ~ 130-6 ~ 12.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAS13-53 ~ 129.96 ~ 12.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAS1660 ~ 130-10 ~ 15.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAS16-53 ~ 129.910 ~ 15.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAS2060 ~ 130-13 ~ 19.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAS20-53 ~ 129.913 ~ 19.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAS2560 ~ 130-18 ~ 24.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeAS25-53 ~ 129.918 ~ 24.99--
1 auf Anfrage 10Standard typeDL1060 ~ 130-5 ~ 9.97-5 ~ 9.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDL10-54 ~ 129.95 ~ 9.97-5 ~ 9.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDL1360 ~ 130-6 ~ 12.97-6 ~ 12.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDL13-54 ~ 129.96 ~ 12.97-6 ~ 12.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDL1670 ~ 130-6 ~ 15.97-6 ~ 15.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDL16-54 ~ 129.96 ~ 15.97-6 ~ 15.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDL2070 ~ 130-6 ~ 19.97-6 ~ 19.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDL20-54 ~ 129.96 ~ 19.97-6 ~ 19.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDL2570 ~ 130-6 ~ 24.97-6 ~ 24.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDL25-54 ~ 129.96 ~ 24.97-6 ~ 24.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDS1060 ~ 130-5 ~ 9.97-5 ~ 9.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDS10-54 ~ 129.95 ~ 9.97-5 ~ 9.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDS1360 ~ 130-6 ~ 12.97-6 ~ 12.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDS13-54 ~ 129.96 ~ 12.97-6 ~ 12.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDS1660 ~ 130-6 ~ 15.97-6 ~ 15.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDS16-54 ~ 129.96 ~ 15.97-6 ~ 15.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDS2060 ~ 130-6 ~ 19.97-6 ~ 19.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDS20-54 ~ 129.96 ~ 19.97-6 ~ 19.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDS2560 ~ 130-6 ~ 24.97-6 ~ 24.97
1 auf Anfrage 10Standard typeDS25-54 ~ 129.96 ~ 24.97-6 ~ 24.97
1 auf Anfrage 10Standard typeEL1060 ~ 130-5 ~ 9.97-5 ~ 9.97
1 auf Anfrage 10Standard typeEL10-53 ~ 129.95 ~ 9.97-5 ~ 9.97
1 auf Anfrage 10Standard typeEL1360 ~ 130-6 ~ 12.97-6 ~ 12.97
1 auf Anfrage 10Standard typeEL13-53 ~ 129.96 ~ 12.97-6 ~ 12.97
1 auf Anfrage 10Standard typeEL1670 ~ 130-6 ~ 15.97-6 ~ 15.97
1 auf Anfrage 10Standard typeEL16-53 ~ 129.96 ~ 15.97-6 ~ 15.97
1 auf Anfrage 10Standard typeEL2070 ~ 130-6 ~ 19.97-6 ~ 19.97
1 auf Anfrage 10Standard typeEL20-53 ~ 129.96 ~ 19.97-6 ~ 19.97
1 auf Anfrage 10Standard typeEL2570 ~ 130-6 ~ 24.97-6 ~ 24.97
1 auf Anfrage 10Standard typeEL25-53 ~ 129.96 ~ 24.97-6 ~ 24.97
1 auf Anfrage 10Standard typeES1060 ~ 130-5 ~ 9.97-5 ~ 9.97
1 auf Anfrage 10Standard typeES10-54 ~ 129.95 ~ 9.97-5 ~ 9.97
1 auf Anfrage 10Standard typeES1360 ~ 130-6 ~ 12.97-6 ~ 12.97
1 auf Anfrage 10Standard typeES13-54 ~ 129.96 ~ 12.97-6 ~ 12.97
1 auf Anfrage 10Standard typeES1660 ~ 130-6 ~ 15.97-6 ~ 15.97
1 auf Anfrage 10Standard typeES16-54 ~ 129.96 ~ 15.97-6 ~ 15.97
1 auf Anfrage 10Standard typeES2060 ~ 130-6 ~ 19.97-6 ~ 19.97
1 auf Anfrage 10Standard typeES20-54 ~ 129.96 ~ 19.97-6 ~ 19.97
1 auf Anfrage 10Standard typeES2560 ~ 130-6 ~ 24.97-6 ~ 24.97
1 auf Anfrage 10Standard typeES25-54 ~ 129.96 ~ 24.97-6 ~ 24.97

Loading...

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches Yes Shank type Single-stepped Material SKH51 Equivalent
Surface treatment RW coating Shank (mounting part) shape With locating dowel hole Shank diameter D tolerance m5
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 8

Technischer Support