• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitplatten / Stahl / Festschmierstoff / 10 mm / mit Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPTH28-75
SPTH28-100
SPTH28-125
SPTH28-150
SPTH38-75
SPTH38-100
SPTH38-125
SPTH38-150
SPTH48-75
SPTH48-100
SPTH48-125
SPTH48-150
SPTH75-75
SPTH75-100
SPTH75-125
SPTH75-150
SPTH100-100
SPTH100-125
SPTH100-150
SPTH100-200
SPTH125-125
SPTH125-150
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
W (Width)
(mm)
L (Length in the longer direction)
(mm)
1 auf Anfrage 2875
1 auf Anfrage 28100
1 auf Anfrage 28125
1 auf Anfrage 28150
1 auf Anfrage 3875
1 auf Anfrage 38100
1 auf Anfrage 38125
1 auf Anfrage 38150
1 auf Anfrage 4875
1 auf Anfrage 48100
1 auf Anfrage 48125
1 auf Anfrage 48150
1 auf Anfrage 7575
1 auf Anfrage 75100
1 auf Anfrage 75125
1 auf Anfrage 75150
1 auf Anfrage 100100
1 auf Anfrage 100125
1 auf Anfrage 100150
1 auf Anfrage 100200
1 auf Anfrage 125125
1 auf Anfrage 125150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Brand MISUMI

Technischer Support