• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitleisten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / Halbzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STBW20-305-5
STBW25-305-5
STBW30-305-5
STBW30-400-5
STBW35-605-10
STBW40-605-10
STBW50-605-10
STBW60-605-15
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness
(mm)
W (Width)
(mm)
L (Length in the longer direction)
(mm)
1 auf Anfrage 520305
1 auf Anfrage 525305
1 auf Anfrage 530305
1 auf Anfrage 530400
1 auf Anfrage 1035605
1 auf Anfrage 1040605
1 auf Anfrage 1050605
1 auf Anfrage 1560605

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Brand MISUMI

Technischer Support