Konfigurierbar in [Freie Länge] 25 - 305 mm / [Federweg]25 % / [Last]198 - 17967 N
Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 25 mm und einem Maximum von 305 mm angepasst werden. Möglich ist eine Maximallast von 198 bis 17967 N. Daraus ergibt sich bei den Druckfedern ein Federweg von 25 %.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hole diameter (D) (mm) | Rod diameter (d) (mm) | Free length (L) (mm) | Maximum load (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 25 | 232 | ||
1.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 32 | 223 | ||
1.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 38 | 225 | ||
1.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 44 | 211 | ||
1.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 51 | 211 | ||
2.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 64 | 211 | ||
2.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 76 | 207 | ||
9.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 305 | 198 | ||
1.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 25 | 369 | ||
1.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 32 | 351 | ||
1.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 38 | 342 | ||
1.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 44 | 333 | ||
2.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 51 | 335 | ||
2.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 64 | 339 | ||
2.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 76 | 325 | ||
2.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 89 | 323 | ||
3.57 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 12.5 | 6.3 | 102 | 324 | ||
10.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.5 | 6.3 | 305 | 328 | ||
1.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 25 | 743 | ||
1.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 32 | 712 | ||
2.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 38 | 685 | ||
2.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 44 | 670 | ||
2.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 51 | 669 | ||
2.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 64 | 659 | ||
2.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 76 | 648 | ||
2.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 89 | 658 | ||
2.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 102 | 653 | ||
4.02 € | 10 | 1 Arbeitstag | 10 | 16 | 8 | 115 | 645 | ||
11.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 305 | 641 | ||
2.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 25 | 1846 | ||
2.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 32 | 1792 | ||
2.44 € | 25 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 38 | 1682 | ||
2.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 44 | 1639 | ||
2.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 51 | 1638 | ||
3.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 64 | 1584 | ||
3.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 76 | 1552 | ||
3.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 89 | 1550 | ||
4.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 102 | 1545 | ||
4.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 115 | 1526 | ||
4.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 127 | 1511 | ||
5.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 139 | 1505 | ||
5.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 152 | 1482 | ||
15.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 305 | 1618 | ||
2.32 € | 50 | 1 Arbeitstag | 10 | 25 | 12.5 | 25 | 2892 | ||
2.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 32 | 2992 | ||
2.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 38 | 2850 | ||
3.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 44 | 2684 | ||
3.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 51 | 2662 | ||
3.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 64 | 2576 | ||
3.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 76 | 2489 | ||
4.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 89 | 2475 | ||
4.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 102 | 2456 | ||
5.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 115 | 2468 | ||
6.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 127 | 2426 | ||
6.45 € | 10 | 1 Arbeitstag | 10 | 25 | 12.5 | 139 | 2310 | ||
6.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 152 | 2413 | ||
7.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 178 | 2399 | ||
8.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12.5 | 203 | 2388 | ||
17.85 € | 5 | 2 Arbeitstage | 10 | 25 | 12.5 | 305 | 2358 | ||
3.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 32 | 16 | 38 | 4560 |
Loading...
Maximum deflection ratio(%) | 25 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (D)(mm)
Rod diameter (d)(mm)
Free length (L)(mm)
Maximum load(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften