Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / HSS / Schaftdurchmesser, Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / HSS / Schaftdurchmesser, Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EPHB0.5-[40-100/0.01]-P[0.4-0.49/0.01]
EPHB0.6-[40-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01]
EPHB0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01]
EPHB0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01]
EPHB0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01]
EPHB1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01]
EPHB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPHB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPHBE0.5-[40-100/0.01]-P[0.4-0.49/0.01]
EPHBE0.6-[40-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01]
EPHBE0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01]
EPHBE0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01]
EPHBE0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01]
EPHBE1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01]
EPHBE1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPHBE2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPHJB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPHJB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPHJB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPHJB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPHJB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPHJB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPHJB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPHJB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPHJB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPHJB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPHJBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPHJBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPHJBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPHJBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPHJBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPHJBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPHJBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPHJBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSToleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) Dicke des Kopfes D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
Ausführung

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.4 ~ 0.490.540 ~ 100Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.5 ~ 0.590.640 ~ 100Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.6 ~ 0.690.740 ~ 100Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.7 ~ 0.790.840 ~ 150Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.8 ~ 0.890.940 ~ 150Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.9 ~ 0.99140 ~ 200Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)1 ~ 1.491.540 ~ 200Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.99240 ~ 250Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2 ~ 2.492.540 ~ 300Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 300Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3 ~ 3.493.540 ~ 300Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 300Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4 ~ 4.494.540 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5 ~ 5.495.540 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6 ~ 6.496.540 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)7 ~ 7.99840 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)8 ~ 9.991040 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)10 ~ 11.991240 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)0.4 ~ 0.490.540 ~ 100Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)0.5 ~ 0.590.640 ~ 100Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)0.6 ~ 0.690.740 ~ 100Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)0.7 ~ 0.790.840 ~ 150Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)0.8 ~ 0.890.940 ~ 150Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)0.9 ~ 0.99140 ~ 200Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)1 ~ 1.491.540 ~ 200Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.99240 ~ 250Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2 ~ 2.492.540 ~ 300Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 300Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3 ~ 3.493.540 ~ 300Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 300Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4 ~ 4.494.540 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5 ~ 5.495.540 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6 ~ 6.496.540 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)7 ~ 7.99840 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)8 ~ 9.991040 ~ 350Standard type

-

1 9 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)10 ~ 11.991240 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)3.5 ~ 3.99440 ~ 300Standard type

-

1 11 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4 ~ 4.494.540 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4.5 ~ 4.99540 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5 ~ 5.495.540 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5.5 ~ 5.99640 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)6 ~ 6.496.540 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)6.5 ~ 6.99740 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)7 ~ 7.99840 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)8 ~ 9.991040 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)10 ~ 11.991240 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)3.5 ~ 3.99440 ~ 300Standard type

-

1 11 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4 ~ 4.494.540 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4.5 ~ 4.99540 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5 ~ 5.495.540 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5.5 ~ 5.99640 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)6 ~ 6.496.540 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)6.5 ~ 6.99740 ~ 350Standard type

-

1 11 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)7 ~ 7.99840 ~ 350Standard type

Loading...

Grundlegende Informationen

Typ der Form Keine Bearbeitung der Spitze Material SKH51 Oberflächenbehandlung Nein
Form der Spitze Nein Form der Gasabgabe Nein Ausführung mit Gravur Nein
Anzahl der Gravurzeichen Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support