• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / HSS / Gasentlüftung / Dimensionen konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GW-EPH-L0.6-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L0.7-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L0.8-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L0.9-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L1-[40-200/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L1.2-[40-200/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L1.5-[40-250/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L2-[40-300/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L2.5-[40-300/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L3-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L3.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L4-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L4.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L5.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L6-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L6.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L7-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L8-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L10-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L12-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L0.6-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShaft diameter tolerance (Reference tolerance) L dimension tolerance (Reference tolerance) Head thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
Gas release shape No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
E
(mm)
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.6Single flat cutting-40 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.7Single flat cutting-40 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.8Single flat cutting-40 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.9Single flat cutting-40 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)1Single flat cutting-40 ~ 2000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)1.2Single flat cutting-40 ~ 2000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5Single flat cutting-40 ~ 2500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2Single flat cutting-40 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5Single flat cutting-40 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3Single flat cutting-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.5Single flat cutting-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4Single flat cutting-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.5Single flat cutting-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5Single flat cutting-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.5Single flat cutting-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6Single flat cutting-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.5Single flat cutting-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)7Single flat cutting-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)8Single flat cutting-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)10Single flat cutting-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)12Single flat cutting-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.6 ~ 0.69Single flat cutting0.740 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.7 ~ 0.79Single flat cutting0.840 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.8 ~ 0.89Single flat cutting0.940 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.9 ~ 0.99Single flat cutting140 ~ 2000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1 ~ 1.49Single flat cutting1.540 ~ 2000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.99Single flat cutting240 ~ 2500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2 ~ 2.49Single flat cutting2.540 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.99Single flat cutting340 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3 ~ 3.49Single flat cutting3.540 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.99Single flat cutting440 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4 ~ 4.49Single flat cutting4.540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.99Single flat cutting540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5 ~ 5.49Single flat cutting5.540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.99Single flat cutting640 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6 ~ 6.49Single flat cutting6.540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.99Single flat cutting740 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)7 ~ 7.99Single flat cutting840 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)8 ~ 9.99Single flat cutting1040 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)10 ~ 11.99Single flat cutting1240 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)0.6 ~ 0.69Single flat cutting0.740 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)0.7 ~ 0.79Single flat cutting0.840 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)0.8 ~ 0.89Single flat cutting0.940 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)0.9 ~ 0.99Single flat cutting140 ~ 2000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1 ~ 1.49Single flat cutting1.540 ~ 2000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.99Single flat cutting240 ~ 2500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2 ~ 2.49Single flat cutting2.540 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.99Single flat cutting340 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3 ~ 3.49Single flat cutting3.540 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.99Single flat cutting440 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4 ~ 4.49Single flat cutting4.540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.99Single flat cutting540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5 ~ 5.49Single flat cutting5.540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.99Single flat cutting640 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6 ~ 6.49Single flat cutting6.540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.99Single flat cutting740 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)7 ~ 7.99Single flat cutting840 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)8 ~ 9.99Single flat cutting1040 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)10 ~ 11.99Single flat cutting1240 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)0.6Single flat cutting-40 ~ 1500.02 ~ 0.05

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type Gas release Material SKH51 Surface treatment No
Tip shape No Character engraving type No Number of engraving characters No

Technischer Support