Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EPJB4-[40-400/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPJB4.5-[40-400/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
EPJB5-[40-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPJB5.5-[40-500/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
EPJB6-[40-500/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPJB6.5-[40-500/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
EPJB7-[40-500/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPJB8-[40-500/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
EPJB10-[40-500/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
EPJB12-[40-500/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
EPJB15-[40-500/0.01]-P[12-14.99/0.01] |
EPJB16-[40-500/0.01]-P[15-15.99/0.01] |
EPJB20-[40-500/0.01]-P[16-19.99/0.01] |
EPJB25-[40-500/0.01]-P[20-24.99/0.01] |
EPNB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
EPNB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
EPNB2.5-[40-400/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
EPNB3-[40-400/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
EPNB3.5-[40-400/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
EPNB4-[40-400/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPNB4.5-[40-400/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
EPNB5-[40-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPNB5.5-[40-500/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
EPNB6-[40-500/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPNB6.5-[40-500/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
EPNB7-[40-500/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPNB8-[40-500/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
EPNB10-[40-500/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
EPNB12-[40-500/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
EPNB15-[40-500/0.01]-P[12-14.99/0.01] |
EPNB16-[40-500/0.01]-P[15-15.99/0.01] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | Dicke des Kopfes | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | Nr. (Nenndurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 or -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 ~ 14.99 | 15 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 15 ~ 15.99 | 16 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 16 ~ 19.99 | 20 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 20 ~ 24.99 | 25 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 40 ~ 250 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 or -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 12 ~ 14.99 | 15 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.03 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 15 ~ 15.99 | 16 | 40 ~ 500 |
Loading...
Typ der Form | Keine Bearbeitung der Spitze | Material | SKD61 | Oberflächenbehandlung | nitriert |
---|---|---|---|---|---|
Form der Spitze | Nein | Form der Gasabgabe | Nein | Ausführung mit Gravur | Nein |
Anzahl der Gravurzeichen | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz)
L-Maßtoleranz (Referenztoleranz)
Dicke des Kopfes
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften