Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / HSS / zweifach abgesetzt / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / HSS / zweifach abgesetzt / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EHWSB1-[50-100/0.01]-P[0.3-0.5/0.01]-N[15-50/1]-F[20-85/1]
EHWSB1.5-[50-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-100/1]-F[20-135/1]
EHWSB2-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-150/1]-F[15-185/1]
EHWSB2.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.9/0.01]-N[15-200/1]-F[15-235/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
F
(mm)
1 auf Anfrage 1010.3 ~ 0.550 ~ 10015 ~ 5020 ~ 85
1 auf Anfrage 101.50.3 ~ 0.950 ~ 15015 ~ 10020 ~ 135
1 auf Anfrage 1020.6 ~ 1.450 ~ 20015 ~ 15015 ~ 185
1 auf Anfrage 102.50.6 ~ 1.950 ~ 25015 ~ 20015 ~ 235

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKH51 Tip diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.005 Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.02
Surface treatment No Head thickness 4mm(T4) Tip shape No
Character engraving type No Number of engraving characters No Gas release shape No

Technischer Support