• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Auswerferstifte / einseitig abgeflachter Kopf / HSS / abgesetzt / bearbeitete Stirnseite / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / einseitig abgeflachter Kopf / HSS / abgesetzt / bearbeitete Stirnseite / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EHSF1A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-200/1]-G[45-89/1]
EHSF1A2.5-[50-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-200/1]-G[45-235/1]
EHSF1A3-[50-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-G[45-89/1]
EHSF1A3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-G[45-89/1]
EHSF1A4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-N[15-280/1]-G[45-89/1]
EHSF1A4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-G[45-89/1]
EHSF1A5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1]
EHSF1A5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1]
EHSF1A6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1]
EHSF1A6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1]
EHSF1A7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1]
EHSF1A8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1]
EHSF1A9-[50-350/0.01]-P[7-8.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1]
EHSF1A10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1]
EHSF1A12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-330/1]-G[45-89/1]
EHSF2A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-200/1]-V[1.5-1.9/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A2.5-[50-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-200/1]-V[1.5-2.4/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A3-[50-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-V[1.5-2.9/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-V[1.5-3.3/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-N[15-280/1]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-6.3/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-6.8/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-7.8/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A9-[50-350/0.01]-P[7-8.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-8.9/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-9.8/0.1]-G[45-89/1]
EHSF2A12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-330/1]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1]
EHSF3A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-200/1]-R[1.5-15/0.1]
EHSF3A2.5-[50-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-200/1]-R[1.5-15/0.1]
EHSF3A3-[50-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-R[2-15/0.1]
EHSF3A3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-R[2-15/0.1]
EHSF3A4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-N[15-280/1]-R[2.5-15/0.1]
EHSF3A4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-R[2.5-15/0.1]
EHSF3A5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-R[3-15/0.1]
EHSF3A5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-R[3.5-15/0.1]
EHSF3A6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-R[4-15/0.1]
EHSF3A6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-R[4.5-15/0.1]
EHSF3A7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-N[15-330/1]-R[5-15/0.1]
EHSF3A8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-N[15-330/1]-R[6-15/0.1]
EHSF3A9-[50-350/0.01]-P[7-8.9/0.01]-N[15-330/1]-R[9-15/0.1]
EHSF3A10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-R[7.9-15/0.1]
EHSF3A12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-330/1]-R[12-15/0.1]
EHSF4A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-200/1]-R[1.5-15/0.1]
EHSF4A2.5-[50-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-200/1]-R[1.5-15/0.1]
EHSF4A3-[50-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-R[1.8-15/0.1]
EHSF4A3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-R[2-15/0.1]
EHSF4A4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-N[15-280/1]-R[2-15/0.1]
EHSF4A4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-R[2.5-15/0.1]
EHSF4A5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-R[3-15/0.1]
EHSF4A5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-R[3.5-15/0.1]
EHSF4A6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-R[4-15/0.1]
EHSF4A6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-R[4.5-15/0.1]
EHSF4A7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-N[15-330/1]-R[5-15/0.1]
EHSF4A8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-N[15-330/1]-R[6-15/0.1]
EHSF4A9-[50-350/0.01]-P[7-8.9/0.01]-N[15-330/1]-R[9-15/0.1]
EHSF4A10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-R[7.9-15/0.1]
EHSF4A12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-330/1]-R[12-15/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSToleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz) Dicke des Kopfes D (Wellendurchmesser)
(mm)
P (Spitzendurchmesser)
(mm)
Form der Spitze Ausführung L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(°)
J
(mm)
K
(°)
Q
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21.5 ~ 1.91A-50 ~ 25015 ~ 200---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)2.51.5 ~ 2.41A-50 ~ 25015 ~ 200---45 ~ 235------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)31.5 ~ 2.91A-50 ~ 30015 ~ 280---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)3.51.5 ~ 3.41A-50 ~ 30015 ~ 280---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)42 ~ 3.91A-50 ~ 30015 ~ 280---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)4.52.5 ~ 4.41A-50 ~ 30015 ~ 280---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)53 ~ 4.91A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)5.53.5 ~ 5.41A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)64 ~ 5.91A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)6.54.5 ~ 6.41A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)75 ~ 6.91A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)86 ~ 7.91A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)97 ~ 8.91A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)107.9 ~ 9.91A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)128.9 ~ 11.91A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89------
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21.5 ~ 1.92A-50 ~ 25015 ~ 200---45 ~ 89----1.5 ~ 1.9-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)2.51.5 ~ 2.42A-50 ~ 25015 ~ 200---45 ~ 89----1.5 ~ 2.4-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)31.5 ~ 2.92A-50 ~ 30015 ~ 280---45 ~ 89----1.5 ~ 2.9-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)3.51.5 ~ 3.42A-50 ~ 30015 ~ 280---45 ~ 89----1.5 ~ 3.3-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)42 ~ 3.92A-50 ~ 30015 ~ 280---45 ~ 89----1.5 ~ 3.8-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)4.52.5 ~ 4.42A-50 ~ 30015 ~ 280---45 ~ 89----1.5 ~ 4.3-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)53 ~ 4.92A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89----1.5 ~ 4.8-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)5.53.5 ~ 5.42A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89----1.5 ~ 5.3-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)64 ~ 5.92A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89----1.5 ~ 5.8-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)6.54.5 ~ 6.42A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89----1.5 ~ 6.3-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)75 ~ 6.92A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89----1.5 ~ 6.8-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)86 ~ 7.92A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89----1.5 ~ 7.8-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)97 ~ 8.92A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89----1.5 ~ 8.9-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)107.9 ~ 9.92A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89----1.5 ~ 9.8-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)128.9 ~ 11.92A-50 ~ 35015 ~ 330---45 ~ 89----1.5 ~ 11.9-
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21.5 ~ 1.93A-50 ~ 25015 ~ 200-------1.5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)2.51.5 ~ 2.43A-50 ~ 25015 ~ 200-------1.5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)31.5 ~ 2.93A-50 ~ 30015 ~ 280-------2 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)3.51.5 ~ 3.43A-50 ~ 30015 ~ 280-------2 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)42 ~ 3.93A-50 ~ 30015 ~ 280-------2.5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)4.52.5 ~ 4.43A-50 ~ 30015 ~ 280-------2.5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)53 ~ 4.93A-50 ~ 35015 ~ 330-------3 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)5.53.5 ~ 5.43A-50 ~ 35015 ~ 330-------3.5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)64 ~ 5.93A-50 ~ 35015 ~ 330-------4 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)6.54.5 ~ 6.43A-50 ~ 35015 ~ 330-------4.5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)75 ~ 6.93A-50 ~ 35015 ~ 330-------5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)86 ~ 7.93A-50 ~ 35015 ~ 330-------6 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)97 ~ 8.93A-50 ~ 35015 ~ 330-------9 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)107.9 ~ 9.93A-50 ~ 35015 ~ 330-------7.9 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)128.9 ~ 11.93A-50 ~ 35015 ~ 330-------12 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21.5 ~ 1.94A-50 ~ 25015 ~ 200-------1.5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)2.51.5 ~ 2.44A-50 ~ 25015 ~ 200-------1.5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)31.5 ~ 2.94A-50 ~ 30015 ~ 280-------1.8 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)3.51.5 ~ 3.44A-50 ~ 30015 ~ 280-------2 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)42 ~ 3.94A-50 ~ 30015 ~ 280-------2 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)4.52.5 ~ 4.44A-50 ~ 30015 ~ 280-------2.5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)53 ~ 4.94A-50 ~ 35015 ~ 330-------3 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)5.53.5 ~ 5.44A-50 ~ 35015 ~ 330-------3.5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)64 ~ 5.94A-50 ~ 35015 ~ 330-------4 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)6.54.5 ~ 6.44A-50 ~ 35015 ~ 330-------4.5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)75 ~ 6.94A-50 ~ 35015 ~ 330-------5 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)86 ~ 7.94A-50 ~ 35015 ~ 330-------6 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)97 ~ 8.94A-50 ~ 35015 ~ 330-------9 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)107.9 ~ 9.94A-50 ~ 35015 ~ 330-------7.9 ~ 15--
1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)128.9 ~ 11.94A-50 ~ 35015 ~ 330-------12 ~ 15--

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SKH51 Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) 0/-0.02 Oberflächenbehandlung Nein
Ausführung mit Gravur No Anzahl der Gravurzeichen Nein Form der Gasabgabe Nein
Technischer Standard JIS

Technischer Support