Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Ecken gerundet / Dimensionen konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ERVFR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-180/1]
ERVFR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERVFR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERVFR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVFR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVFR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVFR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVFR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVFR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVFR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-330/1]
ERVFR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVFR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVFR8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVFR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJFR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-180/1]
ERVJFR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERVJFR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERVJFR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVJFR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVJFR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVJFR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVJFR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVJFR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVJFR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-330/1]
ERVJFR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJFR7-[50-350/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJFR8-[50-350/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJFR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJFR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJFR15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJWR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-180/1]
ERVJWR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERVJWR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERVJWR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVJWR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVJWR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVJWR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVJWR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVJWR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVJWR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-330/1]
ERVJWR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJWR7-[50-350/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJWR8-[50-350/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJWR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJWR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJWR15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVWR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-180/1]
ERVWR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERVWR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERVWR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVWR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVWR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVWR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVWR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVWR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVWR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-330/1]
ERVWR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVWR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVWR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVWR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes P (Maß)
(mm)
W (Maß)
(mm)
D (Wellendurchmesser)
(mm)
R-Fase rechteckige Position L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
R (Corner R of the tip corner)
(mm)
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.5FR50 ~ 25023 ~ 1800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82FR50 ~ 30023 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5FR50 ~ 30026 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83FR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5FR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84FR50 ~ 30029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)1.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.5FR50 ~ 30029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85FR50 ~ 30031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5FR50 ~ 30031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86FR50 ~ 30033 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5FR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.5 ~ 6.80.5 ~ 6.87FR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.88FR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810FR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(JIS)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.5FR50 ~ 25023 ~ 1800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(JIS)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82FR50 ~ 30023 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(JIS)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5FR50 ~ 30026 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(JIS)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83FR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5FR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84FR50 ~ 35029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)1.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.5FR50 ~ 35029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85FR50 ~ 35031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5FR50 ~ 35031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86FR50 ~ 35033 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5FR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2.5 ~ 6.80.5 ~ 6.87FR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 108mm(JIS)2.5 ~ 7.80.5 ~ 7.88FR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 108mm(JIS)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810FR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 108mm(JIS)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.812FR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 108mm(JIS)3.5 ~ 14.81.5 ~ 14.815FR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(JIS)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.5WR50 ~ 25023 ~ 1800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(JIS)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82WR50 ~ 30023 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(JIS)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5WR50 ~ 30026 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(JIS)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83WR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5WR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84WR50 ~ 35029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)1.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.5WR50 ~ 35029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85WR50 ~ 35031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5WR50 ~ 35031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86WR50 ~ 35033 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5WR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2.5 ~ 6.80.5 ~ 6.87WR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 108mm(JIS)2.5 ~ 7.80.5 ~ 7.88WR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 108mm(JIS)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810WR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 108mm(JIS)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.812WR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 108mm(JIS)3.5 ~ 14.80.5 ~ 9.815WR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.5WR50 ~ 25023 ~ 1800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82WR50 ~ 30023 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5WR50 ~ 30026 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83WR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5WR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84WR50 ~ 30029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)1.2 ~ 4.30.3 ~ 4.34.5WR50 ~ 30029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85WR50 ~ 30031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5WR50 ~ 30031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86WR50 ~ 30033 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5WR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.5 ~ 6.80.5 ~ 6.87WR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.5 ~ 7.80.5 ~ 7.88WR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 auf Anfrage 104mm(T4)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810WR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKH51 P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) 0/-0.005 Oberflächenbehandlung Nein
Rechtwinklige Bearbeitung R-Chamfered rectangular Form der Spitze Nein Ausführung mit Gravur Nein
Anzahl der Gravurzeichen Nein Position C-Fase Nein Mit/ohne Gasentlastungsform Nein
Typ der Form Standard Beschneiden Standard Technischer Standard JIS

Technischer Support