Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ERJ4-[100,120,150,200,250]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJ4.5-[100,120,150,200,250]-P[3.5,4]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJ5-[100,120,150,175,200,250]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJ5.5-[100,120,150,175,200,250]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,100,120] |
ERJ6-[120,150,175,200,250]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJ6.5-[150,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,100] |
ERJ7-[120,150,175,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,100,120,150,160,180] |
ERJ8-[120,150,175,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,100,120,130,150,160,180] |
ERJ8.5-[150,200,250]-P7-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,80,100,150,180] |
ERJ10-[120,150,175,200,250]-P8-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,100,120,130,150,160,180] |
ERJ10.5-[150,200,250]-P10-W[1.2,1.5,2]-N[40,50,80,100,150,200] |
ERJ12-[150,200,250]-P10-W[1.2,1.5,1.8,2]-N[40,60,80,100,150] |
ERPH1.5-[100,150]-P[0.8,1,1.2]-W[0.3,0.4,0.5,0.6]-N[40,50,60,70,80] |
ERPH2-150-P1.5-W0.5-N60 |
ERPH2-[100,150,200]-P[1,1.2,1.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1]-N[30,40,50,60,70,80] |
ERPH2.5-150-P2.0-W0.7-N50 |
ERPH2.5-150-P2.0-W0.8-N70 |
ERPH2.5-[100,150,200]-P[1.5,2]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5]-N[30,40,50,60,70,80,90,100] |
ERPH3-[100,150,200]-P[2,2.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERPH3.5-150-P3.0-W0.8-N40 |
ERPH3.5-150-P3.0-W0.8-N70 |
ERPH3.5-150-P3.0-W1.0-N80 |
ERPH3.5-[100,150,200,250]-P[2.5,3]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,100] |
ERPH4-[100,150,200,250]-P[3,3.5]-W[0.4-1/0.1]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERPH4-[100,150,200,250]-P[3,3.5]-W[1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERPH4.5-150-P4.0-W1.0-N70 |
ERPH4.5-200-P4.0-W1.0-N60 |
ERPH4.5-[100,120,150,200,250]-P[3.5,4]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERPH5-[100,150,200,250]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERPH5.5-[100,120,150,175,200,250]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,100,120] |
ERPH5.5-[100,120,150,175,200,250]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40-240/5] |
ERPH6-[150,200,250]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERPH6.5-150-P6.0-W1.5-N50 |
ERPH6.5-200-P6.0-W1.2-N70 |
ERPH6.5-200-P6.0-W1.5-N70 |
ERPH6.5-[150,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,100] |
ERPH7-[120,150,175,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,100,120,160] |
ERPH8-[150,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,100,120,130,160] |
ERPH8.5-[150,200,250]-P7-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,80,100] |
ERPH10-[200,250]-P8-W[0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[80,100,120,130,160] |
ERPH10.5-[150,200,250]-P10-W[1.2,1.5,2]-N[40,50,80,100] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke des Kopfes | P (Maß) (mm) | W (Maß) (mm) | D (Wellendurchmesser) (mm) | Option | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 2 | 4 | Yes | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 2 | 4.5 | Yes | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 0.6 ~ 2 | 5 | Yes | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2 | 5.5 | Yes | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 0.8 ~ 2 | 6 | Yes | 120 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 0.8 ~ 2 | 6.5 | Yes | 150 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 0.8 ~ 2 | 7 | Yes | 120 ~ 250 | 40 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 6 | 0.8 ~ 2 | 8 | Yes | 120 ~ 250 | 40 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 7 | 0.8 ~ 2 | 8.5 | Yes | 150 ~ 250 | 40 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 0.8 ~ 2 | 10 | Yes | 120 ~ 250 | 40 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 1.2 ~ 2 | 10.5 | Yes | 150 ~ 250 | 40 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 1.2 ~ 2 | 12 | Yes | 150 ~ 250 | 40 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1 | 0.3 ~ 0.6 | 1.5 | Yes | 100 ~ 150 | 40 ~ 80 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.5 | 2 | No | 150 | 60 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1 | 2 | Yes | 100 ~ 200 | 30 ~ 80 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.7 | 2.5 | No | 150 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | 2.5 | No | 150 | 70 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.5 | 2.5 | Yes | 100 ~ 200 | 30 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.5 | 0.4 ~ 2 | 3 | Yes | 100 ~ 200 | 40 ~ 120 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3.0 | 0.8 | 3.5 | No | 150 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3.0 | 0.8 | 3.5 | No | 150 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3.0 | 1 | 3.5 | No | 150 | 80 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 3 | 0.4 ~ 2 | 3.5 | Yes | 100 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 1 | 4 | Yes | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.5 | 1.2 ~ 2 | 4 | Yes | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 4 | 1 | 4.5 | No | 150 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 4 | 1 | 4.5 | No | 200 | 60 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 2 | 4.5 | Yes | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 4 | 0.6 ~ 2 | 5 | Yes | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2 | 5.5 | Yes | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2 | 5.5 | Yes | 100 ~ 250 | 40 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 5 | 0.8 ~ 2 | 6 | Yes | 150 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 6 | 1.5 | 6.5 | No | 150 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 6 | 1.2 | 6.5 | No | 200 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 6 | 1.5 | 6.5 | No | 200 | 70 | |
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 6 | 0.8 ~ 2 | 6.5 | Yes | 150 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 6 | 0.8 ~ 2 | 7 | Yes | 120 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 6 | 0.8 ~ 2 | 8 | Yes | 150 ~ 250 | 40 ~ 130 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 7 | 0.8 ~ 2 | 8.5 | Yes | 150 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 8 | 0.8 ~ 2 | 10 | Yes | 200 ~ 250 | 80 ~ 130 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 10 | 1.2 ~ 2 | 10.5 | Yes | 150 ~ 250 | 40 ~ 100 |
Loading...
Material | SKH51 | P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | 0/-0.01 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Rechtwinklige Bearbeitung | Nein | Form der Spitze | Nein | Ausführung mit Gravur | Nein |
Anzahl der Gravurzeichen | Nein | R-Fase rechteckige Position | Nein | Position C-Fase | Nein |
Mit/ohne Gasentlastungsform | Nein | Typ der Form | Standard | Beschneiden | Standard |
Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke des Kopfes
P (Maß)(mm)
W (Maß)(mm)
D (Wellendurchmesser)(mm)
Option
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften