Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ESVF2.5-[40-70/0.01]-P[1.8-2.5/0.01]-V[0.8-1.6/0.01]-N[20-60/1]-S[1-4.5/0.5] |
ESVF3-[40-125/0.01]-P[1.8-2.95/0.01]-V[0.8-2.1/0.01]-N[20-115/1]-S[1-6/0.5] |
ESVF3.5-[40-125/0.01]-P[1.8-3.45/0.01]-V[0.8-2.6/0.01]-N[20-115/1]-S[1-7.5/0.5] |
ESVF4-[40-125/0.01]-P[1.9-3.95/0.01]-V[0.8-3.1/0.01]-N[20-115/1]-S[1-9/0.5] |
ESVF4.5-[40-125/0.01]-P[2.65-4.45/0.01]-V[1.1-3.6/0.01]-N[20-115/1]-S[1-10.5/0.5] |
ESVF5-[40-125/0.01]-P[2.65-4.95/0.01]-V[1.2-4.1/0.01]-N[20-115/1]-S[1-12/0.5] |
ESVF5.5-[40-125/0.01]-P[2.65-5.45/0.01]-V[1.2-4.6/0.01]-N[20-115/1]-S[1-13.5/0.5] |
ESVF6-[40-150/0.01]-P[2.9-5.95/0.01]-V[1.6-5.1/0.01]-N[20-140/1]-S[1-15/0.5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Wellendurchmesser) (mm) | P (Spitzendurchmesser) (mm) | V (Bohrungsdurchmesser) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 2.5 | 1.8 ~ 2.5 | 0.8 ~ 1.6 | 40 ~ 70 | 20 ~ 60 | 1 ~ 4.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | 1.8 ~ 2.95 | 0.8 ~ 2.1 | 40 ~ 125 | 20 ~ 115 | 1 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3.5 | 1.8 ~ 3.45 | 0.8 ~ 2.6 | 40 ~ 125 | 20 ~ 115 | 1 ~ 7.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 1.9 ~ 3.95 | 0.8 ~ 3.1 | 40 ~ 125 | 20 ~ 115 | 1 ~ 9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4.5 | 2.65 ~ 4.45 | 1.1 ~ 3.6 | 40 ~ 125 | 20 ~ 115 | 1 ~ 10.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 2.65 ~ 4.95 | 1.2 ~ 4.1 | 40 ~ 125 | 20 ~ 115 | 1 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5.5 | 2.65 ~ 5.45 | 1.2 ~ 4.6 | 40 ~ 125 | 20 ~ 115 | 1 ~ 13.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 2.9 ~ 5.95 | 1.6 ~ 5.1 | 40 ~ 150 | 20 ~ 140 | 1 ~ 15 |
Loading...
Zusammensetzung des Produkts | Einzelne Hülse | Material | SKH51 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Dicke des Kopfes | 4mm(T4) | Rundlaufgenauigkeit | ◎0.005 | Bohrverfahren | Grinding |
Innendurchmessertoleranz | +0.005/0 | Verjüngt oder nicht | Nein | Toleranz des Wellendurchmessers | 0/-0.005 |
Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Wellendurchmesser)(mm)
P (Spitzendurchmesser)(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften