Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / abgesetzt / Länge konfigurierbar / JIS Standard / Konzentrizität 0.07

Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / abgesetzt / Länge konfigurierbar / JIS Standard / Konzentrizität 0.07
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
ESJFT8-[125-250/25]-V[3-4.5/0.5]-N[50,​60,​80,​100,​120,​150]
ESJFT12-[150-300/25]-V[5-5.5/0.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]
ESJFT15-[200-300/25]-V[6,​8,​9]-N[80,​100,​120,​150]
ESJFT20-[200-300/25]-V[11,​12,​15]-N[80,​100,​120,​150]
ESNFT4-[125,​150]-V[1.5,​2]-P[3,​3.5]-N[50,​60,​80]
ESNFT5-[125,​150]-V[2,​2.5]-P[3.5,​4]-N[50,​60,​80]
ESNFT6-[150-250/25]-V[2,​2.5,​3,​3.5]-P[4,​4.5,​5]-N[60,​80,​100]
ESNFT8-[100-250/25]-V[2.5,​3.5,​4,​4.5]-P[4,​5.5,​6.5]-N[60,​80,​100]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes D (Wellendurchmesser)
(mm)
P (Spitzendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8-3 ~ 4.5125 ~ 25050 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)12-5 ~ 5.5150 ~ 30060 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)15-6 ~ 9200 ~ 30080 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)20-11 ~ 15200 ~ 30080 ~ 150
1 auf Anfrage 104mm(T4)43 ~ 3.51.5 ~ 2125 ~ 15050 ~ 80
1 auf Anfrage 104mm(T4)53.5 ~ 42 ~ 2.5125 ~ 15050 ~ 80
1 auf Anfrage 104mm(T4)64 ~ 52 ~ 3.5150 ~ 25060 ~ 100
1 auf Anfrage 104mm(T4)84 ~ 6.52.5 ~ 4.5100 ~ 25060 ~ 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material SKD61 Oberflächenbehandlung Nitriert
Rundlaufgenauigkeit ◎0.06 Bohrverfahren Reaming Innendurchmessertoleranz H7
Verjüngt oder nicht Nein Toleranz des Wellendurchmessers -0.01/-0.02 Technischer Standard JIS

Technischer Support