Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ESV-S-A4-[50-120/0.01]-V[1-2.5/0.5]-S[1-7.5/0.5]-X[70-220/0.01]-F[50-219.5/0.01]-E[0.5-2.49/0.01] |
ESV-S-A5-[50-150/0.01]-V[1-3.5/0.5]-S[1-10.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-E[0.5-3.49/0.01] |
ESV-S-A6-[50-150/0.01]-V[2-4.5/0.5]-S[1-13.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-E[0.7-4.49/0.01] |
ESV-S-A7-[50-150/0.01]-V[3-5.5/0.5]-S[1-16.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-E[1-5.49/0.01] |
ESV-S-A8-[50-200/0.01]-V[4-6/0.5]-S[1-18/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-E[1-5.99/0.01] |
ESV-S-A9-[50-200/0.01]-V[5-7/0.5]-S[1-21/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-E[1.5-6.99/0.01] |
ESV-S-A10-[50-200/0.01]-V[6,6.5,7,8]-S[1-24/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESV-S-A11-[50-200/0.01]-V[7-9/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-E[2-8.99/0.01] |
ESV-S-A12-[50-200/0.01]-V[7-10/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-E[2-9.99/0.01] |
ESV-S-A13-[50-200/0.01]-V[7-10/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-E[2-9.99/0.01] |
ESV-S-A14-[50-200/0.01]-V[7,8,9,10,12]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-E[2-11.99/0.01] |
ESV-S-B4-[50-120/0.01]-V[1-2.5/0.5]-S[1-7.5/0.5]-X[70-220/0.01]-F[50-219.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-E[0.5-2.49/0.01] |
ESV-S-B5-[50-150/0.01]-V[1-3.5/0.5]-S[1-10.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-3.49/0.01]-E[0.5-3.49/0.01] |
ESV-S-B6-[50-150/0.01]-V[2-4.5/0.5]-S[1-20/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-4.49/0.01]-E[0.7-4.49/0.01] |
ESV-S-B7-[50-150/0.01]-V[3-5.5/0.5]-S[1-16.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[1-5.49/0.01]-E[1-5.49/0.01] |
ESV-S-B8-[50-200/0.01]-V[4-6/0.5]-S[1-18/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[1-5.99/0.01]-E[1-5.99/0.01] |
ESV-S-B9-[50-200/0.01]-V[5-7/0.5]-S[1-21/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[1.5-6.99/0.01]-E[1.5-6.99/0.01] |
ESV-S-B10-[50-200/0.01]-V[6,6.5,7,8]-S[1-24/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESV-S-B11-[50-200/0.01]-V[7-9/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]-E[2-8.99/0.01] |
ESV-S-B12-[50-200/0.01]-V[7-10/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01] |
ESV-S-B13-[50-200/0.01]-V[7-10/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01] |
ESV-S-B14-[50-200/0.01]-V[7,8,9,10,12]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-E[2-11.99/0.01] |
ESV-S-C4-[50-120/0.01]-V[1-2.5/0.5]-S[1-7.5/0.5]-X[70-220/0.01]-F[50-219.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-E[0.5-2.49/0.01] |
ESV-S-C5-[50-150/0.01]-V[1-3.5/0.5]-S[1-10.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-3.49/0.01]-E[0.5-3.49/0.01] |
ESV-S-C6-[50-150/0.01]-V[2-4.5/0.5]-S[1-13.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-4.49/0.01]-E[0.7-4.49/0.01] |
ESV-S-C7-[50-150/0.01]-V[3-5.5/0.5]-S[1-16.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[1-5.49/0.01]-E[1-5.49/0.01] |
ESV-S-C8-[50-200/0.01]-V[4-6/0.5]-S[1-18/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[1-5.99/0.01]-E[1-5.99/0.01] |
ESV-S-C9-[50-200/0.01]-V[5-7/0.5]-S[1-21/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[1.5-6.99/0.01]-E[1.5-6.99/0.01] |
ESV-S-C10-[50-200/0.01]-V[6,6.5,7,8]-S[1-24/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESV-S-C11-[50-200/0.01]-V[7-9/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]-E[2-8.99/0.01] |
ESV-S-C12-[50-200/0.01]-V[7-10/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01] |
ESV-S-C13-[50-200/0.01]-V[7-10/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01] |
ESV-S-C14-[50-200/0.01]-V[7,8,9,10,12]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-E[2-11.99/0.01] |
ESV-S-D4-[50-120/0.01]-V[1-2.5/0.5]-S[1-7.5/0.5]-X[70-220/0.01]-F[50-219.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-E[0.5-2.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESV-S-D5-[50-150/0.01]-V[1-3.5/0.5]-S[1-10.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-3.49/0.01]-E[0.5-3.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESV-S-D6-[50-150/0.01]-V[2-4.5/0.5]-S[1-13.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-4.49/0.01]-E[0.7-4.49/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
ESV-S-D7-[50-150/0.01]-V[3-5.5/0.5]-S[1-16.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[1-5.49/0.01]-E[1-5.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESV-S-D8-[50-200/0.01]-V[4-6/0.5]-S[1-18/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[1-5.99/0.01]-E[1-5.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESV-S-D9-[50-200/0.01]-V[5-7/0.5]-S[1-21/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[1.5-6.99/0.01]-E[1.5-6.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESV-S-D10-[50-200/0.01]-V[6,6.5,7,8]-S[1-24/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESV-S-D11-[50-200/0.01]-V[7-9/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]-E[2-8.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESV-S-D12-[50-200/0.01]-V[7-10/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESV-S-D13-[50-200/0.01]-V[7-10/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESV-S-D14-[50-200/0.01]-V[7,8,9,10,12]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-E[2-11.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESV-S-E4-[50-120/0.01]-V[1-2.5/0.5]-S[1-7.5/0.5]-X[70-220/0.01]-F[50-219.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-E[0.5-2.49/0.01]-R[0.3-0.8/0.1] |
ESV-S-E5-[50-150/0.01]-V[1-3.5/0.5]-S[1-10.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-3.49/0.01]-E[0.5-3.49/0.01]-R[0.3-1.2/0.1] |
ESV-S-E6-[50-150/0.01]-V[2-4.5/0.5]-S[1-13.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-4.49/0.01]-E[0.7-4.49/0.01]-R[0.3-1.4/0.1] |
ESV-S-E7-[50-150/0.01]-V[3-5.5/0.5]-S[1-16.5/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[1-5.49/0.01]-E[1-5.49/0.01]-R[0.3-1.7/0.1] |
ESV-S-E8-[50-200/0.01]-V[4-6/0.5]-S[1-18/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[1-5.99/0.01]-E[1-5.99/0.01]-R[0.3-1.9/0.1] |
ESV-S-E9-[50-200/0.01]-V[5-7/0.5]-S[1-21/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[1.5-6.99/0.01]-E[1.5-6.99/0.01]-R[0.3-2.4/0.1] |
ESV-S-E10-[50-200/0.01]-V[6,6.5,7,8]-S[1-24/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]-R[0.3-2.9/0.1] |
ESV-S-E11-[50-200/0.01]-V[7-9/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]-E[2-8.99/0.01]-R[0.3-3.4/0.1] |
ESV-S-E12-[50-200/0.01]-V[7-10/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01]-R[0.3-3.9/0.1] |
ESV-S-E13-[50-200/0.01]-V[7-10/1]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01]-R[0.3-3.9/0.1] |
ESV-S-E14-[50-200/0.01]-V[7,8,9,10,12]-S[1-25/0.5]-X[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-E[2-11.99/0.01]-R[0.3-4.9/0.1] |
ESV-S-S4-[50-120/0.01]-V[1-2.5/0.5]-S[1-7.5/0.5]-X[70-220/0.01] |
ESV-S-S5-[50-150/0.01]-V[1-3.5/0.5]-S[1-10.5/0.5]-X[70-250/0.01] |
ESV-S-S6-[50-150/0.01]-V[2-4.5/0.5]-S[1-13.5/0.5]-X[70-250/0.01] |
ESV-S-S7-[50-150/0.01]-V[3-5.5/0.5]-S[1-16.5/0.5]-X[70-250/0.01] |
ESV-S-S8-[50-200/0.01]-V[4-6/0.5]-S[1-18/0.5]-X[70-250/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | V (Bohrungsdurchmesser) (mm) | Spitzenform | L (L-Maß) (mm) | A (Center pin tip diameter) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | E (Center pin tip diameter) (mm) | F (Center pin shaft diameter length) (mm) | R (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | X (Full length of the center pin) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 1 ~ 2.5 | A | 50 ~ 120 | - | - | 0.5 ~ 2.49 | 50 ~ 219.5 | - | 1 ~ 7.5 | 70 ~ 220 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 1 ~ 3.5 | A | 50 ~ 150 | - | - | 0.5 ~ 3.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 10.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | A | 50 ~ 150 | - | - | 0.7 ~ 4.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 13.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | 3 ~ 5.5 | A | 50 ~ 150 | - | - | 1 ~ 5.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 16.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 4 ~ 6 | A | 50 ~ 200 | - | - | 1 ~ 5.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 18 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 5 ~ 7 | A | 50 ~ 200 | - | - | 1.5 ~ 6.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 21 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 6 ~ 8 | A | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 24 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 11 | 7 ~ 9 | A | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 8.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 7 ~ 10 | A | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 7 ~ 10 | A | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 14 | 7 ~ 12 | A | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 11.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 1 ~ 2.5 | B | 50 ~ 120 | 0.5 ~ 2.49 | - | 0.5 ~ 2.49 | 50 ~ 219.5 | - | 1 ~ 7.5 | 70 ~ 220 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 1 ~ 3.5 | B | 50 ~ 150 | 0.5 ~ 3.49 | - | 0.5 ~ 3.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 10.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | B | 50 ~ 150 | 0.7 ~ 4.49 | - | 0.7 ~ 4.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 20 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | 3 ~ 5.5 | B | 50 ~ 150 | 1 ~ 5.49 | - | 1 ~ 5.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 16.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 4 ~ 6 | B | 50 ~ 200 | 1 ~ 5.99 | - | 1 ~ 5.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 18 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 5 ~ 7 | B | 50 ~ 200 | 1.5 ~ 6.99 | - | 1.5 ~ 6.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 21 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 6 ~ 8 | B | 50 ~ 200 | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 24 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 11 | 7 ~ 9 | B | 50 ~ 200 | 2 ~ 8.99 | - | 2 ~ 8.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 7 ~ 10 | B | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 7 ~ 10 | B | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 14 | 7 ~ 12 | B | 50 ~ 200 | 2 ~ 11.99 | - | 2 ~ 11.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 1 ~ 2.5 | C | 50 ~ 120 | 0.5 ~ 2.49 | - | 0.5 ~ 2.49 | 50 ~ 219.5 | - | 1 ~ 7.5 | 70 ~ 220 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 1 ~ 3.5 | C | 50 ~ 150 | 0.5 ~ 3.49 | - | 0.5 ~ 3.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 10.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | C | 50 ~ 150 | 0.7 ~ 4.49 | - | 0.7 ~ 4.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 13.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | 3 ~ 5.5 | C | 50 ~ 150 | 1 ~ 5.49 | - | 1 ~ 5.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 16.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 4 ~ 6 | C | 50 ~ 200 | 1 ~ 5.99 | - | 1 ~ 5.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 18 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 5 ~ 7 | C | 50 ~ 200 | 1.5 ~ 6.99 | - | 1.5 ~ 6.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 21 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 6 ~ 8 | C | 50 ~ 200 | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 24 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 11 | 7 ~ 9 | C | 50 ~ 200 | 2 ~ 8.99 | - | 2 ~ 8.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 7 ~ 10 | C | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 7 ~ 10 | C | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 14 | 7 ~ 12 | C | 50 ~ 200 | 2 ~ 11.99 | - | 2 ~ 11.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 1 ~ 2.5 | D | 50 ~ 120 | 0.5 ~ 2.49 | 0.1 ~ 1 | 0.5 ~ 2.49 | 50 ~ 219.5 | - | 1 ~ 7.5 | 70 ~ 220 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 1 ~ 3.5 | D | 50 ~ 150 | 0.5 ~ 3.49 | 0.1 ~ 1 | 0.5 ~ 3.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 10.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | D | 50 ~ 150 | 0.7 ~ 4.49 | 0.1 ~ 1.5 | 0.7 ~ 4.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 13.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | 3 ~ 5.5 | D | 50 ~ 150 | 1 ~ 5.49 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 5.49 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 16.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 4 ~ 6 | D | 50 ~ 200 | 1 ~ 5.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 5.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 18 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 5 ~ 7 | D | 50 ~ 200 | 1.5 ~ 6.99 | 0.1 ~ 1 | 1.5 ~ 6.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 21 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 6 ~ 8 | D | 50 ~ 200 | 2 ~ 7.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 24 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 11 | 7 ~ 9 | D | 50 ~ 200 | 2 ~ 8.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 8.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 7 ~ 10 | D | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 7 ~ 10 | D | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 14 | 7 ~ 12 | D | 50 ~ 200 | 2 ~ 11.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 11.99 | 50 ~ 249.5 | - | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 1 ~ 2.5 | E | 50 ~ 120 | 0.5 ~ 2.49 | - | 0.5 ~ 2.49 | 50 ~ 219.5 | 0.3 ~ 0.8 | 1 ~ 7.5 | 70 ~ 220 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 1 ~ 3.5 | E | 50 ~ 150 | 0.5 ~ 3.49 | - | 0.5 ~ 3.49 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 1.2 | 1 ~ 10.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | E | 50 ~ 150 | 0.7 ~ 4.49 | - | 0.7 ~ 4.49 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 1.4 | 1 ~ 13.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | 3 ~ 5.5 | E | 50 ~ 150 | 1 ~ 5.49 | - | 1 ~ 5.49 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 1.7 | 1 ~ 16.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 4 ~ 6 | E | 50 ~ 200 | 1 ~ 5.99 | - | 1 ~ 5.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 1.9 | 1 ~ 18 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 5 ~ 7 | E | 50 ~ 200 | 1.5 ~ 6.99 | - | 1.5 ~ 6.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 2.4 | 1 ~ 21 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 6 ~ 8 | E | 50 ~ 200 | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 2.9 | 1 ~ 24 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 11 | 7 ~ 9 | E | 50 ~ 200 | 2 ~ 8.99 | - | 2 ~ 8.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 3.4 | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 7 ~ 10 | E | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 3.9 | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 7 ~ 10 | E | 50 ~ 200 | 2 ~ 9.99 | - | 2 ~ 9.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 3.9 | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 14 | 7 ~ 12 | E | 50 ~ 200 | 2 ~ 11.99 | - | 2 ~ 11.99 | 50 ~ 249.5 | 0.3 ~ 4.9 | 1 ~ 25 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 1 ~ 2.5 | S | 50 ~ 120 | - | - | - | - | - | 1 ~ 7.5 | 70 ~ 220 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 1 ~ 3.5 | S | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - | 1 ~ 10.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | S | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - | 1 ~ 13.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | 3 ~ 5.5 | S | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - | 1 ~ 16.5 | 70 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 4 ~ 6 | S | 50 ~ 200 | - | - | - | - | - | 1 ~ 18 | 70 ~ 250 |
Loading...
Zusammensetzung des Produkts | Kernstiftset | Material | SKH51 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Dicke des Kopfes | 4mm(T4) | Toleranz des Wellendurchmessers | 0/-0.005 | Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser | ◎0.005 |
Innendurchmessertoleranz | +0.005/0 | Verjüngt oder nicht | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)(mm)
Spitzenform
L (L-Maß)(mm)
A (Center pin tip diameter)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
E (Center pin tip diameter)(mm)
F (Center pin shaft diameter length)(mm)
R(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
X (Full length of the center pin)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften