Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CPD-L0.6-[7-100/0.01] |
CPD-L0.7-[7-100/0.01] |
CPD-L0.8-[7-100/0.01] |
CPD-L0.9-[7-100/0.01] |
CPD-L1-[7-100/0.01] |
CPD-L1.1-[7-100/0.01] |
CPD-L1.2-[7-100/0.01] |
CPD-L1.3-[7-100/0.01] |
CPD-L1.4-[7-100/0.01] |
CPD-L1.5-[7-100/0.01] |
CPD-L1.6-[7-100/0.01] |
CPD-L1.7-[7-100/0.01] |
CPD-L1.8-[7-100/0.01] |
CPD-L1.9-[7-100/0.01] |
CPD-L2-[7-100/0.01] |
CPD-L2.5-[7-100/0.01] |
CPD-L3-[7-100/0.01] |
CPD-L3.5-[7-120/0.01] |
CPD-L4-[7-120/0.01] |
CPD-L4.5-[7-120/0.01] |
CPD-L5-[7-120/0.01] |
CPD-L5.5-[7-120/0.01] |
CPD-L6-[7-120/0.01] |
CPD-L6.5-[8-120/0.01] |
CPD-L7-[8-120/0.01] |
CPD-L8-[8-120/0.01] |
CPD-L10-[8-120/0.01] |
CPD-L13-[8-120/0.01] |
CPD-L16-[8-120/0.01] |
CPD-L20-[8-120/0.01] |
CPH-L0.3-[7-60/0.01] |
CPH-L0.4-[7-60/0.01] |
CPH-L0.5-[7-60/0.01] |
CPH-L0.6-[7-100/0.01] |
CPH-L0.7-[7-100/0.01] |
CPH-L0.8-[7-100/0.01] |
CPH-L0.9-[7-100/0.01] |
CPH-L1-[7-100/0.01] |
CPH-L1.1-[7-100/0.01] |
CPH-L1.2-[7-100/0.01] |
CPH-L1.3-[7-100/0.01] |
CPH-L1.4-[7-100/0.01] |
CPH-L1.5-[7-100/0.01] |
CPH-L1.6-[7-100/0.01] |
CPH-L1.7-[7-100/0.01] |
CPH-L1.8-[7-100/0.01] |
CPH-L1.9-[7-100/0.01] |
CPH-L2-[7-100/0.01] |
CPH-L2.5-[7-100/0.01] |
CPH-L3-[7-100/0.01] |
CPH-L3.5-[7-120/0.01] |
CPH-L4-[7-120/0.01] |
CPH-L4.5-[7-120/0.01] |
CPH-L5-[7-150/0.01] |
CPH-L5.5-[7-150/0.01] |
CPH-L6-[7-150/0.01] |
CPH-L6.5-[8-150/0.01] |
CPH-L7-[8-150/0.01] |
CPH-L8-[8-150/0.01] |
CPH-L10-[8-150/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Toleranz des Wellendurchmessers | Toleranz des L-Maßes | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 0.6 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 0.7 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 0.8 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 0.9 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.1 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.2 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.3 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.4 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.5 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.6 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.7 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.8 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.9 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2.5 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 | 7 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5 | 7 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 6 | 7 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 6.5 | 8 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 7 | 8 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 8 | 8 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 10 | 8 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 13 | 8 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 16 | 8 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 20 | 8 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.3 | 7 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.4 | 7 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.5 | 7 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.6 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.7 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.8 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.9 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.1 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.2 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.3 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.4 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.5 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.6 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.7 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.8 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.9 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2.5 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 3 | 7 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 3.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4 | 7 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 5 | 7 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 5.5 | 7 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 6 | 7 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 6.5 | 8 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 7 | 8 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 8 | 8 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 10 | 8 ~ 150 |
Loading...
Typ der Form | Keine Spitzenform | Vergüten | Härtungsstahl | Dicke des Kopfes | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Form der Spitze | Nein | Form der Gasabgabe | Nein | Ausführung mit Gravur | Nein |
Anzahl der Gravurzeichen | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Toleranz des Wellendurchmessers
Toleranz des L-Maßes
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften