Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / STAVAX ESR, PROVA400 / L 0,01mm

Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / STAVAX ESR, PROVA400 / L 0,01mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPE-L3-[7-120/0.01]
CPE-L3.5-[7-120/0.01]
CPE-L4-[7-120/0.01]
CPE-L4.5-[7-120/0.01]
CPE-L5-[7-120/0.01]
CPE-L5.5-[7-120/0.01]
CPE-L6-[7-120/0.01]
CPE-L6.5-[8-120/0.01]
CPE-L7-[8-120/0.01]
CPE-L8-[8-120/0.01]
CPE-L10-[8-120/0.01]
CPE-L13-[8-120/0.01]
CPE-L16-[8-120/0.01]
CPEB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPEB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPEB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPEB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPEB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPEB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPEB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPEB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPEB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPEB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPEB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPEB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPEH-L3-[7-120/0.01]
CPEH-L3.5-[7-120/0.01]
CPEH-L4-[7-120/0.01]
CPEH-L4.5-[7-120/0.01]
CPEH-L5-[7-120/0.01]
CPEH-L5.5-[7-120/0.01]
CPEH-L6-[7-120/0.01]
CPEH-L6.5-[8-120/0.01]
CPEH-L7-[8-120/0.01]
CPEH-L8-[8-120/0.01]
CPEH-L10-[8-120/0.01]
CPEH-L13-[8-120/0.01]
CPEH-L16-[8-120/0.01]
CPEHB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPEHB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPEHB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPEHB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPEHB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPEHB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPEHB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPEHB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPEHB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPEHB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPEHB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPEHB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPQ-L0.8-[7-60/0.01]
CPQ-L0.9-[7-60/0.01]
CPQ-L1-[7-100/0.01]
CPQ-L1.1-[7-100/0.01]
CPQ-L1.2-[7-100/0.01]
CPQ-L1.3-[7-100/0.01]
CPQ-L1.4-[7-100/0.01]
CPQ-L1.5-[7-100/0.01]
CPQ-L1.6-[7-120/0.01]
CPQ-L1.7-[7-120/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Vergüten Toleranz des Wellendurchmessers D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0053-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0053.5-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0054-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0054.5-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0055-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0055.5-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0056-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0056.5-8 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0057-8 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0058-8 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00510-8 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00513-8 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00516-8 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0053 ~ 3.493.57 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0053.5 ~ 3.9947 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0054 ~ 4.494.57 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0054.5 ~ 4.9957 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0055 ~ 5.495.57 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0055.5 ~ 5.9967 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0056 ~ 6.496.58 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0056.5 ~ 6.9978 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0057 ~ 7.9988 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0058 ~ 9.99108 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00510 ~ 12.99138 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00513 ~ 15.99168 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0053-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0053.5-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0054-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0054.5-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0055-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0055.5-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0056-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0056.5-8 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0057-8 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0058-8 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.00510-8 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.00513-8 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.00516-8 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0053 ~ 3.493.57 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0053.5 ~ 3.9947 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0054 ~ 4.494.57 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0054.5 ~ 4.9957 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0055 ~ 5.495.57 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0055.5 ~ 5.9967 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0056 ~ 6.496.58 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0056.5 ~ 6.9978 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0057 ~ 7.9988 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.0058 ~ 9.99108 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.00510 ~ 12.99138 ~ 120
1 auf Anfrage 10STAVAX ESRHärtungsstahl0/-0.00513 ~ 15.99168 ~ 120
1 auf Anfrage 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.020.8-7 ~ 60
1 auf Anfrage 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.020.9-7 ~ 60
1 auf Anfrage 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021-7 ~ 100
1 auf Anfrage 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.1-7 ~ 100
1 auf Anfrage 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.2-7 ~ 100
1 auf Anfrage 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.3-7 ~ 100
1 auf Anfrage 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.4-7 ~ 100
1 auf Anfrage 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.5-7 ~ 100
1 auf Anfrage 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.6-7 ~ 120
1 auf Anfrage 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.7-7 ~ 120

Loading...

Grundlegende Informationen

Typ der Form Keine Spitzenform Toleranz des L-Maßes +0.02/0 Dicke des Kopfes 4mm(T4)
Form der Spitze Nein Form der Gasabgabe Nein Ausführung mit Gravur Nein
Anzahl der Gravurzeichen Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support