Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CPDJBLB4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPDJBLB5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01] |
CPDJBLB6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01] |
CPDJBLB8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01] |
CPDJBLB10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
CPDJBLC4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPDJBLC5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01] |
CPDJBLC6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01] |
CPDJBLC8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01] |
CPDJBLC10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
CPDJBLG4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJBLG5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJBLG6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJBLG8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJBLG10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJBLR4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPDJBLR5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01] |
CPDJBLR6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01] |
CPDJBLR8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01] |
CPDJBLR10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
CPDJBLT4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[12-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPDJBLT5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[12-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPDJBLT6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[12-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPDJBLT8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[12-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPDJBLT10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[12-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPDJLB4-[30-120/0.01] |
CPDJLB4.5-[30-120/0.01] |
CPDJLB5-[30-120/0.01] |
CPDJLB5.5-[30-120/0.01] |
CPDJLB6-[30-120/0.01] |
CPDJLB6.5-[30-120/0.01] |
CPDJLB7-[30-120/0.01] |
CPDJLB8-[30-120/0.01] |
CPDJLB10-[30-120/0.01] |
CPDJLC4-[30-120/0.01] |
CPDJLC4.5-[30-120/0.01] |
CPDJLC5-[30-120/0.01] |
CPDJLC5.5-[30-120/0.01] |
CPDJLC6-[30-120/0.01] |
CPDJLC6.5-[30-120/0.01] |
CPDJLC7-[30-120/0.01] |
CPDJLC8-[30-120/0.01] |
CPDJLC10-[30-120/0.01] |
CPDJLG4-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJLG4.5-[30-120/0.01]-G[20-60/0.5] |
CPDJLG4.5-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJLG5-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJLG5.5-[30-120/0.01]-G[20-60/0.5] |
CPDJLG6-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJLG6.5-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJLG7-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJLG8-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJLG10-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDJLR4-[30-120/0.01] |
CPDJLR4.5-[30-120/0.01] |
CPDJLR5-[30-120/0.01] |
CPDJLR5.5-[30-120/0.01] |
CPDJLR6-[30-120/0.01] |
CPDJLR6.5-[30-120/0.01] |
CPDJLR7-[30-120/0.01] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L dimension tolerance | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | F (mm) | K (Tip angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | B | 4 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.99 | B | 5 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.99 | B | 6 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 8mm(JIS) | 6 ~ 7.99 | B | 8 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | B | 10 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | C | 4 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.99 | C | 5 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.99 | C | 6 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 8mm(JIS) | 6 ~ 7.99 | C | 8 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | C | 10 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | G | 4 | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.99 | G | 5 | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.99 | G | 6 | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 8mm(JIS) | 6 ~ 7.99 | G | 8 | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | G | 10 | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | R | 4 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.99 | R | 5 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.99 | R | 6 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 8mm(JIS) | 6 ~ 7.99 | R | 8 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | R | 10 | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | T | 4 | 30 ~ 120 | 12 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.99 | T | 5 | 30 ~ 120 | 12 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.99 | T | 6 | 30 ~ 120 | 12 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 8mm(JIS) | 6 ~ 7.99 | T | 8 | 30 ~ 120 | 12 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | T | 10 | 30 ~ 120 | 12 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4 | B | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4.5 | B | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 5 | B | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 5.5 | B | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 6 | B | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 6.5 | B | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 7 | B | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 8mm(JIS) | 8 | B | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 8mm(JIS) | 10 | B | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 | C | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 | C | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 | C | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 5.5 | C | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 6 | C | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 6.5 | C | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 7 | C | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 8mm(JIS) | 8 | C | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 8mm(JIS) | 10 | C | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4 | G | - | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4.5 | G | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 4.5 | G | - | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 5 | G | - | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 5.5 | G | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 6 | G | - | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 6.5 | G | - | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 6mm(JIS) | 7 | G | - | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 8mm(JIS) | 8 | G | - | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.1 | 8mm(JIS) | 10 | G | - | 30 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 | R | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 | R | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 | R | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 5.5 | R | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 6 | R | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 6.5 | R | - | 30 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 6mm(JIS) | 7 | R | - | 30 ~ 120 | - | - |
Loading...
Shape type | With tip shape | Material | SKD61 | Quenching | Hardening steel |
---|---|---|---|---|---|
Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 | Gas release shape | No | Character engraving type | No |
Number of engraving characters | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L dimension tolerance
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
F(mm)
K (Tip angle)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften