Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / konische Stirnform wählbar / konische Spitze

Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / konische Stirnform wählbar / konische Spitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
S-CPV-1A1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
S-CPV-1A1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
S-CPV-1A1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
S-CPV-1A1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
S-CPV-1A1-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
S-CPV-1A1-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
S-CPV-1A1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
S-CPV-1A1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
S-CPV-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
S-CPV-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
S-CPV-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
S-CPV-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
S-CPV-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
S-CPV-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
S-CPV-1A1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
S-CPV-1A1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
S-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]
S-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]
S-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]
S-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]
S-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]
S-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]
S-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]
S-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]
S-CPV-1A3-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]
S-CPV-1A3-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
S-CPV-1A3-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]
S-CPV-1A3-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
S-CPV-1A3.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-3.49/0.01]
S-CPV-1A3.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
S-CPV-1A3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-3.49/0.01]
S-CPV-1A3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
S-CPV-1A4-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-3.99/0.01]
S-CPV-1A4-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
S-CPV-1A4-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-3.99/0.01]
S-CPV-1A4-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
S-CPV-1A4.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-4.49/0.01]
S-CPV-1A4.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
S-CPV-1A4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-4.49/0.01]
S-CPV-1A4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
S-CPV-1A5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-4.99/0.01]
S-CPV-1A5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
S-CPV-1A5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-4.99/0.01]
S-CPV-1A5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
S-CPV-1A5.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
S-CPV-1A5.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
S-CPV-1A5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
S-CPV-1A5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
S-CPV-1A6-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[2-5.99/0.01]
S-CPV-1A6-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
S-CPV-1A6-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[2-5.99/0.01]
S-CPV-1A6-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
S-CPV-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
S-CPV-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
S-CPV-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
S-CPV-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
S-CPV-1AB1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
S-CPV-1AB1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
S-CPV-1AB1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
S-CPV-1AB1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial L dimension tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape of the first step) Shape (Tip shape) No. (Nominal diameter)
(mm)
A (Step shape diameter)
(mm)
C (Step type taper width)
(mm)
F (Bearing bore length)
(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)
(mm)
G (Tip C chamfering width)
(mm)
K (Tip angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
Q (Tip R chamfering)
(mm)
S (Tip tapered width)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
VC (V dimension alteration, smaller than V min)
(mm)
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/011ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 10.99--0.5 ~ 0.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/011ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 10.99---0.4 ~ 0.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/011ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 10.99--0.5 ~ 0.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/011ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 10.99---0.4 ~ 0.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/011ANo processing---10 ~ 99.7---12 ~ 100--0.5 ~ 0.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/011ANo processing---10 ~ 99.7---12 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/011ANo processing----5 ~ 9.99--12 ~ 100--0.5 ~ 0.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/011ANo processing----5 ~ 9.99--12 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 11.49--0.5 ~ 1.49-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 11.49---0.4 ~ 0.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 11.49--0.5 ~ 1.49-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 11.49---0.4 ~ 0.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.51ANo processing---10 ~ 99.7---12 ~ 100--0.5 ~ 1.49-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.51ANo processing---10 ~ 99.7---12 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.51ANo processing----5 ~ 9.99--12 ~ 100--0.5 ~ 1.49-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.51ANo processing----5 ~ 9.99--12 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/021ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--0.5 ~ 1.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/021ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---0.5 ~ 0.69
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/021ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--0.5 ~ 1.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/021ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---0.5 ~ 0.69
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/02.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--0.5 ~ 2.49-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/02.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---0.5 ~ 0.69
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/02.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--0.5 ~ 2.49-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/02.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---0.5 ~ 0.69
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/031ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--0.7 ~ 2.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/031ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---0.7 ~ 0.99
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/031ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--0.7 ~ 2.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/031ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---0.7 ~ 0.99
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/03.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--1 ~ 3.49-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/03.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---0.7 ~ 0.99
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/03.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--1 ~ 3.49-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/03.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---0.7 ~ 0.99
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/041ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--1 ~ 3.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/041ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---0.7 ~ 0.99
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/041ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--1 ~ 3.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/041ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---0.7 ~ 0.99
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/04.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--1 ~ 4.49-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/04.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---1 ~ 1.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/04.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--1 ~ 4.49-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/04.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---1 ~ 1.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/051ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--1 ~ 4.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/051ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---1 ~ 1.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/051ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--1 ~ 4.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/051ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---1 ~ 1.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/05.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--1.5 ~ 5.49-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/05.51ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---1 ~ 1.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/05.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--1.5 ~ 5.49-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/05.51ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---1 ~ 1.49
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/061ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100--2 ~ 5.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/061ANo processing---10 ~ 99.7---6.5 ~ 100---1.5 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/061ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100--2 ~ 5.99-
1 auf Anfrage 10SKH51+0.01/061ANo processing----5 ~ 9.99--6.5 ~ 100---1.5 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10SKH510/-0.111AB---10 ~ 99.5---6.5 ~ 10.99--0.5 ~ 0.99-
1 auf Anfrage 10SKH510/-0.111AB---10 ~ 99.5---6.5 ~ 10.99---0.4 ~ 0.49
1 auf Anfrage 10SKH510/-0.111AB----5 ~ 9.99--6.5 ~ 10.99--0.5 ~ 0.99-
1 auf Anfrage 10SKH510/-0.111AB----5 ~ 9.99--6.5 ~ 10.99---0.4 ~ 0.49
1 auf Anfrage 10SKH510/-0.111AB---10 ~ 99.5---12 ~ 100--0.5 ~ 0.99-
1 auf Anfrage 10SKH510/-0.111AB---10 ~ 99.5---12 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 auf Anfrage 10SKH510/-0.111AB----5 ~ 9.99--12 ~ 100--0.5 ~ 0.99-
1 auf Anfrage 10SKH510/-0.111AB----5 ~ 9.99--12 ~ 100---0.4 ~ 0.49

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type One-step Shaft diameter tolerance 0/-0.005 Tip gradient tolerance ±0.005
Surface treatment No Head thickness 4mm(T4) Step (Step shape of the second step) No second step

Technischer Support