• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Präzisions-Konturkernstifte / zylindrisch / HSS / D 0,001, L 0,01mm / abgesetzt / Gasentlüftung / Stirnform wählbar

Präzisions-Konturkernstifte / zylindrisch / HSS / D 0,001, L 0,01mm / abgesetzt / Gasentlüftung / Stirnform wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DC[1.92-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DC[1.92-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DC[1.92-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DC[1.92-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DC[2.42-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DC[2.42-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DC[2.42-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DC[2.42-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DC[2.92-2.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DC[2.92-2.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DC[2.92-2.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DC[2.92-2.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[1-3.495/0.005]-DC[3.42-3.499/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-1A3.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[1-3.495/0.005]-DC[3.42-3.499/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[1-3.495/0.005]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-1A3.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[1-3.495/0.005]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL dimension tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape of the first step) Shape (Tip shape) No. (Nominal diameter)
(mm)
A (Step shape diameter)
(mm)
C (Step type taper width)
(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)
(mm)
DC (Gas release section diameter)
(mm)
Extend the flat section SV to the bottom F (Bearing bore length)
(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)
(mm)
G (Tip C chamfering width)
(mm)
K (Tip angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
N (Gas release section diameter)
(mm)
PC (Gas release section diameter)
(mm)
Q (Tip R chamfering)
(mm)
S (Tip tapered width)
(mm)
SV (Gas release facet cutting length)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
VC (V dimension alteration
(mm)
When DC = D When PC=P
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.995---
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 0.995---
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.995-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 0.995-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495--
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495--
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.995---
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 0.995---
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.995-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 0.995-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495--
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing----0.92 ~ 0.999SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495--
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/011ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.495---
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.495---
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.495-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.495-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495--
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495--
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.495---
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.495---
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.495-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.495-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495--
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing----1.42 ~ 1.499SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495--
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/01.51ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/021ANo processing----1.92 ~ 1.999-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.995---
1 auf Anfrage 10+0.01/021ANo processing----1.92 ~ 1.999SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.995---
1 auf Anfrage 10+0.01/021ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.995-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/021ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.995-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/021ANo processing----1.92 ~ 1.999--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.995---
1 auf Anfrage 10+0.01/021ANo processing----1.92 ~ 1.999SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.995---
1 auf Anfrage 10+0.01/021ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.995-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/021ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.995-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/02.51ANo processing----2.42 ~ 2.499-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.495---
1 auf Anfrage 10+0.01/02.51ANo processing----2.42 ~ 2.499SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 2.495---
1 auf Anfrage 10+0.01/02.51ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.495-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/02.51ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 2.495-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/02.51ANo processing----2.42 ~ 2.499--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.495---
1 auf Anfrage 10+0.01/02.51ANo processing----2.42 ~ 2.499SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 2.495---
1 auf Anfrage 10+0.01/02.51ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.495-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/02.51ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 2.495-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/031ANo processing----2.92 ~ 2.999-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.995---
1 auf Anfrage 10+0.01/031ANo processing----2.92 ~ 2.999SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.7 ~ 2.995---
1 auf Anfrage 10+0.01/031ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.995-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/031ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.7 ~ 2.995-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/031ANo processing----2.92 ~ 2.999--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.995---
1 auf Anfrage 10+0.01/031ANo processing----2.92 ~ 2.999SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.7 ~ 2.995---
1 auf Anfrage 10+0.01/031ANo processing-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.995-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/031ANo processing-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.7 ~ 2.995-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/03.51ANo processing----3.42 ~ 3.499-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.5 ~ 15---2 ~ 601 ~ 3.495---
1 auf Anfrage 10+0.01/03.51ANo processing----3.42 ~ 3.499SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.5 ~ 15----1 ~ 3.495---
1 auf Anfrage 10+0.01/03.51ANo processing------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.5 ~ 15---2 ~ 601 ~ 3.495-DCX-
1 auf Anfrage 10+0.01/03.51ANo processing-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.5 ~ 15----1 ~ 3.495-DCX-

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type One-step gas release Material SKH51 Shaft diameter tolerance 0/-0.003
Tip gradient tolerance ±0.005 Surface treatment No Head thickness 4mm(T4)
Step (Step shape of the second step) No second step

Technischer Support