Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CAVA1-[6.5-100/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CAVA1-[6.5-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CAVA1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CAVA1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CAVA2-[6.5-100/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01] |
CAVA2-[6.5-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01] |
CAVA2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
CAVA2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
CAVA3-[6.5-100/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
CAVA3-[6.5-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
CAVA3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
CAVA3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
CAVA4-[6.5-120/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
CAVA4-[6.5-120/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
CAVA4.5-[6.5-120/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
CAVA4.5-[6.5-120/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
CAVA5-[6.5-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-E[1.5-4.99/0.01] |
CAVA5-[6.5-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-E[1.5-4.99/0.01] |
CAVA5.5-[6.5-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-E[1.5-5.49/0.01] |
CAVA5.5-[6.5-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-E[1.5-5.49/0.01] |
CAVA6-[6.5-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-E[2-5.99/0.01] |
CAVA6-[6.5-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-E[2-5.99/0.01] |
CAVA6.5-[6.5-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01] |
CAVA6.5-[6.5-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01] |
CAVA7-[6.5-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
CAVA7-[6.5-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
CAVA8-[6.5-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
CAVA8-[6.5-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
CAVA10-[6.5-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01] |
CAVA10-[6.5-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01] |
CAVA13-[6.5-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2.5-12.99/0.01]-E[2.5-12.99/0.01] |
CAVA13-[6.5-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2.5-12.99/0.01]-E[2.5-12.99/0.01] |
CAVA16-[6.5-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2.5-15.99/0.01]-E[2.5-15.99/0.01] |
CAVA16-[6.5-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[2.5-15.99/0.01]-E[2.5-15.99/0.01] |
CAVA20-[6.5-13.99/0.01]-F[28-149/0.01]-Y[28.5-149.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-E[5-19.99/0.01] |
CAVA20-[6.5-13.99/0.01]-FC[5-27.99/0.01]-Y[28.5-149.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-E[5-19.99/0.01] |
CAVA20-[30-150/0.01]-F[28-149/0.01]-Y[28.5-149.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-E[5-19.99/0.01] |
CAVA20-[30-150/0.01]-FC[5-27.99/0.01]-Y[28.5-149.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-E[5-19.99/0.01] |
CAVB1-[6.5-100/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CAVB1-[6.5-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01] |
CAVB1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.55-1.49/0.01]-J[0.5-1.45/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CAVB1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.55-1.49/0.01]-J[0.5-1.45/0.01]-E[0.5-1.48/0.01] |
CAVB2-[6.5-100/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.75-1.99/0.01]-J[0.7-1.95/0.01]-E[0.7-1.98/0.01] |
CAVB2-[6.5-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.75-1.99/0.01]-J[0.7-1.95/0.01]-E[0.7-1.98/0.01] |
CAVB2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.75-2.49/0.01]-J[0.7-2.45/0.01]-E[0.7-2.48/0.01] |
CAVB2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.75-2.49/0.01]-J[0.7-2.45/0.01]-E[0.7-2.48/0.01] |
CAVB3-[6.5-100/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.95-2.99/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01] |
CAVB3-[6.5-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.95-2.99/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01] |
CAVB3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.95-3.49/0.01]-J[1-3.45/0.01]-E[1-3.48/0.01] |
CAVB3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.95-3.49/0.01]-J[1-3.45/0.01]-E[1-3.48/0.01] |
CAVB4-[6.5-120/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.95-3.99/0.01]-J[1-3.95/0.01]-E[1-3.98/0.01] |
CAVB4-[6.5-120/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[0.95-3.99/0.01]-J[1-3.95/0.01]-E[1-3.98/0.01] |
CAVB4.5-[6.5-120/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.45-4.49/0.01]-J[1.5-4.45/0.01]-E[1.5-4.48/0.01] |
CAVB4.5-[6.5-120/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.45-4.49/0.01]-J[1.5-4.45/0.01]-E[1.5-4.48/0.01] |
CAVB5-[6.5-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.45-4.99/0.01]-J[1.5-4.95/0.01]-E[1.5-4.98/0.01] |
CAVB5-[6.5-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.45-4.99/0.01]-J[1.5-4.95/0.01]-E[1.5-4.98/0.01] |
CAVB5.5-[6.5-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.45-5.49/0.01]-J[1.5-5.45/0.01]-E[1.5-5.48/0.01] |
CAVB5.5-[6.5-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.45-5.49/0.01]-J[1.5-5.45/0.01]-E[1.5-5.48/0.01] |
CAVB6-[6.5-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.95-5.99/0.01]-J[2-5.95/0.01]-E[2-5.98/0.01] |
CAVB6-[6.5-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[12.5-149.5/0.01]-V[1.95-5.99/0.01]-J[2-5.95/0.01]-E[2-5.98/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Step (Step shape of the second step) | A (Type of the first step diameter) (mm) | C (First step shape taper width) (mm) | E (Tip diameter) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | FC (Makes F dimension shorter than F min) (mm) | G (C chamfering width of the second step shape) (mm) | J (Type of the second step) (mm) | L (L dimension) (mm) | Q (Second step shape R chamfering) (mm) | R (First step type R) (mm) | V (Type of the second step) (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 | CA | A | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 | CA | A | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.5 | CA | A | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.5 | CA | A | - | - | 0.5 ~ 1.48 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 | CA | A | - | - | 0.7 ~ 1.99 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 1.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 | CA | A | - | - | 0.7 ~ 1.99 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 1.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2.5 | CA | A | - | - | 0.7 ~ 2.49 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2.5 | CA | A | - | - | 0.7 ~ 2.49 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 | CA | A | - | - | 1 ~ 2.99 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 | CA | A | - | - | 1 ~ 2.99 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3.5 | CA | A | - | - | 1 ~ 3.49 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3.5 | CA | A | - | - | 1 ~ 3.49 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 | CA | A | - | - | 1 ~ 3.99 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 | CA | A | - | - | 1 ~ 3.99 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4.5 | CA | A | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4.5 | CA | A | - | - | 1.5 ~ 4.49 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 | CA | A | - | - | 1.5 ~ 4.99 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 1.5 ~ 4.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 | CA | A | - | - | 1.5 ~ 4.99 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 1.5 ~ 4.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5.5 | CA | A | - | - | 1.5 ~ 5.49 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5.5 | CA | A | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 6 | CA | A | - | - | 2 ~ 5.99 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2 ~ 5.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 6 | CA | A | - | - | 2 ~ 5.99 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2 ~ 5.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 6.5 | CA | A | - | - | 2 ~ 6.49 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2 ~ 6.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 6.5 | CA | A | - | - | 2 ~ 6.49 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2 ~ 6.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 7 | CA | A | - | - | 2 ~ 6.99 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2 ~ 6.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 7 | CA | A | - | - | 2 ~ 6.99 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2 ~ 6.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 8 | CA | A | - | - | 2 ~ 7.99 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2 ~ 7.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 8 | CA | A | - | - | 2 ~ 7.99 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2 ~ 7.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 10 | CA | A | - | - | 2 ~ 9.99 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2 ~ 9.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 10 | CA | A | - | - | 2 ~ 9.99 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2 ~ 9.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 13 | CA | A | - | - | 2.5 ~ 12.99 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2.5 ~ 12.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 13 | CA | A | - | - | 2.5 ~ 12.99 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2.5 ~ 12.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 16 | CA | A | - | - | 2.5 ~ 15.99 | 12 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2.5 ~ 15.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 16 | CA | A | - | - | 2.5 ~ 15.99 | - | 5 ~ 12.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | 2.5 ~ 15.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 20 | CA | A | - | - | 5 ~ 19.99 | 28 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 13.99 | - | - | 5 ~ 19.99 | 28.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 20 | CA | A | - | - | 5 ~ 19.99 | - | 5 ~ 27.99 | - | - | 6.5 ~ 13.99 | - | - | 5 ~ 19.99 | 28.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 20 | CA | A | - | - | 5 ~ 19.99 | 28 ~ 149 | - | - | - | 30 ~ 150 | - | - | 5 ~ 19.99 | 28.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 20 | CA | A | - | - | 5 ~ 19.99 | - | 5 ~ 27.99 | - | - | 30 ~ 150 | - | - | 5 ~ 19.99 | 28.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 | CA | B | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 12 ~ 149 | - | - | 0.5 ~ 0.98 | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 | CA | B | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | 5 ~ 12.99 | - | 0.5 ~ 0.98 | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.51 ~ 0.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.5 | CA | B | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 12 ~ 149 | - | - | 0.5 ~ 1.45 | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.55 ~ 1.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.5 | CA | B | - | - | 0.5 ~ 1.48 | - | 5 ~ 12.99 | - | 0.5 ~ 1.45 | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.55 ~ 1.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 | CA | B | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 12 ~ 149 | - | - | 0.7 ~ 1.95 | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.75 ~ 1.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 | CA | B | - | - | 0.7 ~ 1.98 | - | 5 ~ 12.99 | - | 0.7 ~ 1.95 | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.75 ~ 1.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2.5 | CA | B | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 12 ~ 149 | - | - | 0.7 ~ 2.45 | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.75 ~ 2.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2.5 | CA | B | - | - | 0.7 ~ 2.48 | - | 5 ~ 12.99 | - | 0.7 ~ 2.45 | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.75 ~ 2.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 | CA | B | - | - | 1 ~ 2.98 | 12 ~ 149 | - | - | 1 ~ 2.98 | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.95 ~ 2.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 | CA | B | - | - | 1 ~ 2.98 | - | 5 ~ 12.99 | - | 1 ~ 2.98 | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.95 ~ 2.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3.5 | CA | B | - | - | 1 ~ 3.48 | 12 ~ 149 | - | - | 1 ~ 3.45 | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.95 ~ 3.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3.5 | CA | B | - | - | 1 ~ 3.48 | - | 5 ~ 12.99 | - | 1 ~ 3.45 | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.95 ~ 3.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 | CA | B | - | - | 1 ~ 3.98 | 12 ~ 149 | - | - | 1 ~ 3.95 | 6.5 ~ 120 | - | - | 0.95 ~ 3.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 | CA | B | - | - | 1 ~ 3.98 | - | 5 ~ 12.99 | - | 1 ~ 3.95 | 6.5 ~ 120 | - | - | 0.95 ~ 3.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4.5 | CA | B | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 12 ~ 149 | - | - | 1.5 ~ 4.45 | 6.5 ~ 120 | - | - | 1.45 ~ 4.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4.5 | CA | B | - | - | 1.5 ~ 4.48 | - | 5 ~ 12.99 | - | 1.5 ~ 4.45 | 6.5 ~ 120 | - | - | 1.45 ~ 4.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 | CA | B | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 12 ~ 149 | - | - | 1.5 ~ 4.95 | 6.5 ~ 150 | - | - | 1.45 ~ 4.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 | CA | B | - | - | 1.5 ~ 4.98 | - | 5 ~ 12.99 | - | 1.5 ~ 4.95 | 6.5 ~ 150 | - | - | 1.45 ~ 4.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5.5 | CA | B | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 12 ~ 149 | - | - | 1.5 ~ 5.45 | 6.5 ~ 150 | - | - | 1.45 ~ 5.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5.5 | CA | B | - | - | 1.5 ~ 5.48 | - | 5 ~ 12.99 | - | 1.5 ~ 5.45 | 6.5 ~ 150 | - | - | 1.45 ~ 5.49 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 6 | CA | B | - | - | 2 ~ 5.98 | 12 ~ 149 | - | - | 2 ~ 5.95 | 6.5 ~ 150 | - | - | 1.95 ~ 5.99 | 12.5 ~ 149.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 6 | CA | B | - | - | 2 ~ 5.98 | - | 5 ~ 12.99 | - | 2 ~ 5.95 | 6.5 ~ 150 | - | - | 1.95 ~ 5.99 | 12.5 ~ 149.5 |
Loading...
Shape type | Two-step | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | L dimension tolerance | +0.01/0 |
---|---|---|---|---|---|
Tip gradient tolerance | ±0.005 | Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Step (Step shape of the second step)
A (Type of the first step diameter)(mm)
C (First step shape taper width)(mm)
E (Tip diameter)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)(mm)
G (C chamfering width of the second step shape)(mm)
J (Type of the second step)(mm)
L (L dimension)(mm)
Q (Second step shape R chamfering)(mm)
R (First step type R)(mm)
V (Type of the second step)(mm)
Y(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften