• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / zweifach abgesetzt / konische Stirnform wählbar

Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / zweifach abgesetzt / konische Stirnform wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CAVBA1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-F[12-98.7/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAVBA1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAVBA2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-98.7/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.97/0.01]
CAVBA2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.97/0.01]
CAVBA2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-F[12-98.7/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.47/0.01]
CAVBA2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.47/0.01]
CAVBA3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-F[12-98.7/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[1-2.98/0.01]-E[1-2.97/0.01]
CAVBA3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[1-2.98/0.01]-E[1-2.97/0.01]
CAVBA3.5-[7-100/0.01]-P[3-3.49/0.005]-F[12-98.7/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[1-3.48/0.01]-E[1-3.47/0.01]
CAVBA3.5-[7-100/0.01]-P[3-3.49/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[1-3.48/0.01]-E[1-3.47/0.01]
CAVBA4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-F[12-119.7/0.01]-Y[5.5-119.6/0.01]-V[1-3.98/0.01]-E[1-3.97/0.01]
CAVBA4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-119.6/0.01]-V[1-3.98/0.01]-E[1-3.97/0.01]
CAVBA4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-F[12-119.7/0.01]-Y[5.5-119.6/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.47/0.01]
CAVBA4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-119.6/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.47/0.01]
CAVBA5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.97/0.01]
CAVBA5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.97/0.01]
CAVBA5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.47/0.01]
CAVBA5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.47/0.01]
CAVBA6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2-5.98/0.01]-E[2-5.97/0.01]
CAVBA6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2-5.98/0.01]-E[2-5.97/0.01]
CAVBA6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2-6.48/0.01]-E[2-6.47/0.01]
CAVBA6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2-6.48/0.01]-E[2-6.47/0.01]
CAVBA7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2-6.98/0.01]-E[2-6.97/0.01]
CAVBA7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2-6.98/0.01]-E[2-6.97/0.01]
CAVBA8-[7-150/0.01]-P[7-7.995/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2-7.98/0.01]-E[2-7.97/0.01]
CAVBA8-[7-150/0.01]-P[7-7.995/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2-7.98/0.01]-E[2-7.97/0.01]
CAVBA10-[7-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2-9.98/0.01]-E[2-9.97/0.01]
CAVBA10-[7-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2-9.98/0.01]-E[2-9.97/0.01]
CAVBA13-[7-150/0.01]-P[10-12.99/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2.5-12.98/0.01]-E[2.5-12.97/0.01]
CAVBA13-[7-150/0.01]-P[10-12.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2.5-12.98/0.01]-E[2.5-12.97/0.01]
CAVBA16-[7-150/0.01]-P[13-15.99/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]-E[2.5-15.97/0.01]
CAVBA16-[7-150/0.01]-P[13-15.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]-E[2.5-15.97/0.01]
CAVBA20-[6.5-13.99/0.01]-P[16-19.99/0.005]-F[28-149.5/0.01]-Y[6.5-149.6/0.01]-V[5-15.98/0.01]-E[5-15.97/0.01]
CAVBA20-[6.5-13.99/0.01]-P[16-19.99/0.005]-FC[5-29.99/0.01]-Y[6.5-149.6/0.01]-V[5-15.98/0.01]-E[5-15.97/0.01]
CAVBA20-[30-150/0.01]-P[16-19.99/0.005]-F[28-149.5/0.01]-Y[6.5-149.6/0.01]-V[5-15.98/0.01]-E[5-15.97/0.01]
CAVBA20-[30-150/0.01]-P[16-19.99/0.005]-FC[5-29.99/0.01]-Y[6.5-149.6/0.01]-V[5-15.98/0.01]-E[5-15.97/0.01]
CAVBB1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-F[12-98.7/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAVBB1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAVBB2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-98.7/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[0.71-1.98/0.01]-J[0.7-1.97/0.01]-E[0.7-1.97/0.01]
CAVBB2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[0.71-1.98/0.01]-J[0.7-1.97/0.01]-E[0.7-1.97/0.01]
CAVBB2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-F[12-98.7/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[0.71-2.48/0.01]-J[0.7-2.47/0.01]-E[0.7-2.47/0.01]
CAVBB2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[0.71-2.48/0.01]-J[0.7-2.47/0.01]-E[0.7-2.47/0.01]
CAVBB3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-F[12-98.7/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[1.01-2.98/0.01]-J[1-2.97/0.01]-E[1-2.97/0.01]
CAVBB3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[1.01-2.98/0.01]-J[1-2.97/0.01]-E[1-2.97/0.01]
CAVBB3.5-[7-100/0.01]-P[3-4.49/0.005]-F[12-98.7/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[1.01-3.48/0.01]-J[1-3.47/0.01]-E[1-3.47/0.01]
CAVBB3.5-[7-100/0.01]-P[3-4.49/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-99.6/0.01]-V[1.01-3.48/0.01]-J[1-3.47/0.01]-E[1-3.47/0.01]
CAVBB4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-F[12-119.7/0.01]-Y[5.5-119.6/0.01]-V[1.01-3.98/0.01]-J[1-3.97/0.01]-E[1-3.97/0.01]
CAVBB4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-119.6/0.01]-V[1.01-3.98/0.01]-J[1-3.97/0.01]-E[1-3.97/0.01]
CAVBB4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-F[12-119.7/0.01]-Y[5.5-119.6/0.01]-V[1.51-4.48/0.01]-J[1.5-4.47/0.01]-E[1.5-4.47/0.01]
CAVBB4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-119.6/0.01]-V[1.51-4.48/0.01]-J[1.5-4.47/0.01]-E[1.5-4.47/0.01]
CAVBB5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[1.51-4.98/0.01]-J[1.5-4.97/0.01]-E[1.5-4.97/0.01]
CAVBB5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[1.51-4.98/0.01]-J[1.5-4.97/0.01]-E[1.5-4.97/0.01]
CAVBB5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[1.51-5.48/0.01]-J[1.5-5.47/0.01]-E[1.5-5.47/0.01]
CAVBB5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[1.51-5.48/0.01]-J[1.5-5.47/0.01]-E[1.5-5.47/0.01]
CAVBB6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2.01-5.98/0.01]-J[2-5.97/0.01]-E[2-5.97/0.01]
CAVBB6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2.01-5.98/0.01]-J[2-5.97/0.01]-E[2-5.97/0.01]
CAVBB6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2.01-6.48/0.01]-J[2-6.47/0.01]-E[2-6.47/0.01]
CAVBB6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2.01-6.48/0.01]-J[2-6.47/0.01]-E[2-6.47/0.01]
CAVBB7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2.01-6.98/0.01]-J[2-6.97/0.01]-E[2-6.97/0.01]
CAVBB7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-FC[5-13.99/0.01]-Y[5.5-149.6/0.01]-V[2.01-6.98/0.01]-J[2-6.97/0.01]-E[2-6.97/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape of the first step) Step (Step shape of the second step) No. (Nominal diameter)
(mm)
A (Type of the first step diameter)
(mm)
C (First step shape taper width)
(mm)
E (Tip diameter)
(mm)
F (Bearing bore length)
(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)
(mm)
G (C chamfering width of the second step shape)
(mm)
J (Type of the second step)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Q (Second step shape R chamfering)
(mm)
R (First step type R)
(mm)
V (Type of the second step)
(mm)
Y
(mm)
1 auf Anfrage 10SKH511 ~ 1.49CAA1.5--0.5 ~ 1.4812 ~ 98.7---7 ~ 100--0.5 ~ 1.495.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH511 ~ 1.49CAA1.5--0.5 ~ 1.48-5 ~ 13.99--7 ~ 100--0.5 ~ 1.495.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH511.5 ~ 1.99CAA2--0.7 ~ 1.9712 ~ 98.7---7 ~ 100--0.7 ~ 1.985.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH511.5 ~ 1.99CAA2--0.7 ~ 1.97-5 ~ 13.99--7 ~ 100--0.7 ~ 1.985.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH512 ~ 2.49CAA2.5--0.7 ~ 2.4712 ~ 98.7---7 ~ 100--0.7 ~ 2.485.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH512 ~ 2.49CAA2.5--0.7 ~ 2.47-5 ~ 13.99--7 ~ 100--0.7 ~ 2.485.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH512.5 ~ 2.99CAA3--1 ~ 2.9712 ~ 98.7---7 ~ 100--1 ~ 2.985.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH512.5 ~ 2.99CAA3--1 ~ 2.97-5 ~ 13.99--7 ~ 100--1 ~ 2.985.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH513 ~ 3.49CAA3.5--1 ~ 3.4712 ~ 98.7---7 ~ 100--1 ~ 3.485.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH513 ~ 3.49CAA3.5--1 ~ 3.47-5 ~ 13.99--7 ~ 100--1 ~ 3.485.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH513.5 ~ 3.99CAA4--1 ~ 3.9712 ~ 119.7---7 ~ 120--1 ~ 3.985.5 ~ 119.6
1 auf Anfrage 10SKH513.5 ~ 3.99CAA4--1 ~ 3.97-5 ~ 13.99--7 ~ 120--1 ~ 3.985.5 ~ 119.6
1 auf Anfrage 10SKH514 ~ 4.49CAA4.5--1.5 ~ 4.4712 ~ 119.7---7 ~ 120--1.5 ~ 4.485.5 ~ 119.6
1 auf Anfrage 10SKH514 ~ 4.49CAA4.5--1.5 ~ 4.47-5 ~ 13.99--7 ~ 120--1.5 ~ 4.485.5 ~ 119.6
1 auf Anfrage 10SKH514.5 ~ 4.99CAA5--1.5 ~ 4.9712 ~ 149.5---7 ~ 150--1.5 ~ 4.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH514.5 ~ 4.99CAA5--1.5 ~ 4.97-5 ~ 13.99--7 ~ 150--1.5 ~ 4.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH515 ~ 5.49CAA5.5--1.5 ~ 5.4712 ~ 149.5---7 ~ 150--1.5 ~ 5.485.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH515 ~ 5.49CAA5.5--1.5 ~ 5.47-5 ~ 13.99--7 ~ 150--1.5 ~ 5.485.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH515.5 ~ 5.99CAA6--2 ~ 5.9712 ~ 149.5---7 ~ 150--2 ~ 5.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH515.5 ~ 5.99CAA6--2 ~ 5.97-5 ~ 13.99--7 ~ 150--2 ~ 5.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH516 ~ 6.49CAA6.5--2 ~ 6.4712 ~ 149.5---7 ~ 150--2 ~ 6.485.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH516 ~ 6.49CAA6.5--2 ~ 6.47-5 ~ 13.99--7 ~ 150--2 ~ 6.485.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH516.5 ~ 6.99CAA7--2 ~ 6.9712 ~ 149.5---7 ~ 150--2 ~ 6.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH516.5 ~ 6.99CAA7--2 ~ 6.97-5 ~ 13.99--7 ~ 150--2 ~ 6.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH517 ~ 7.995CAA8--2 ~ 7.9712 ~ 149.5---7 ~ 150--2 ~ 7.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH517 ~ 7.995CAA8--2 ~ 7.97-5 ~ 13.99--7 ~ 150--2 ~ 7.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH518 ~ 9.99CAA10--2 ~ 9.9712 ~ 149.5---7 ~ 150--2 ~ 9.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH518 ~ 9.99CAA10--2 ~ 9.97-5 ~ 13.99--7 ~ 150--2 ~ 9.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH5110 ~ 12.99CAA13--2.5 ~ 12.9712 ~ 149.5---7 ~ 150--2.5 ~ 12.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH5110 ~ 12.99CAA13--2.5 ~ 12.97-5 ~ 13.99--7 ~ 150--2.5 ~ 12.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH5113 ~ 15.99CAA16--2.5 ~ 15.9712 ~ 149.5---7 ~ 150--2.5 ~ 15.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH5113 ~ 15.99CAA16--2.5 ~ 15.97-5 ~ 13.99--7 ~ 150--2.5 ~ 15.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH5116 ~ 19.99CAA20--5 ~ 15.9728 ~ 149.5---6.5 ~ 13.99--5 ~ 15.986.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH5116 ~ 19.99CAA20--5 ~ 15.97-5 ~ 29.99--6.5 ~ 13.99--5 ~ 15.986.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH5116 ~ 19.99CAA20--5 ~ 15.9728 ~ 149.5---30 ~ 150--5 ~ 15.986.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH5116 ~ 19.99CAA20--5 ~ 15.97-5 ~ 29.99--30 ~ 150--5 ~ 15.986.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH511 ~ 1.49CAB1.5--0.5 ~ 1.4812 ~ 98.7--0.5 ~ 1.487 ~ 100--0.51 ~ 1.495.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH511 ~ 1.49CAB1.5--0.5 ~ 1.48-5 ~ 13.99-0.5 ~ 1.487 ~ 100--0.51 ~ 1.495.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH511.5 ~ 1.99CAB2--0.7 ~ 1.9712 ~ 98.7--0.7 ~ 1.977 ~ 100--0.71 ~ 1.985.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH511.5 ~ 1.99CAB2--0.7 ~ 1.97-5 ~ 13.99-0.7 ~ 1.977 ~ 100--0.71 ~ 1.985.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH512 ~ 2.49CAB2.5--0.7 ~ 2.4712 ~ 98.7--0.7 ~ 2.477 ~ 100--0.71 ~ 2.485.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH512 ~ 2.49CAB2.5--0.7 ~ 2.47-5 ~ 13.99-0.7 ~ 2.477 ~ 100--0.71 ~ 2.485.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH512.5 ~ 2.99CAB3--1 ~ 2.9712 ~ 98.7--1 ~ 2.977 ~ 100--1.01 ~ 2.985.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH512.5 ~ 2.99CAB3--1 ~ 2.97-5 ~ 13.99-1 ~ 2.977 ~ 100--1.01 ~ 2.985.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH513 ~ 4.49CAB3.5--1 ~ 3.4712 ~ 98.7--1 ~ 3.477 ~ 100--1.01 ~ 3.485.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH513 ~ 4.49CAB3.5--1 ~ 3.47-5 ~ 13.99-1 ~ 3.477 ~ 100--1.01 ~ 3.485.5 ~ 99.6
1 auf Anfrage 10SKH513.5 ~ 3.99CAB4--1 ~ 3.9712 ~ 119.7--1 ~ 3.977 ~ 120--1.01 ~ 3.985.5 ~ 119.6
1 auf Anfrage 10SKH513.5 ~ 3.99CAB4--1 ~ 3.97-5 ~ 13.99-1 ~ 3.977 ~ 120--1.01 ~ 3.985.5 ~ 119.6
1 auf Anfrage 10SKH514 ~ 4.49CAB4.5--1.5 ~ 4.4712 ~ 119.7--1.5 ~ 4.477 ~ 120--1.51 ~ 4.485.5 ~ 119.6
1 auf Anfrage 10SKH514 ~ 4.49CAB4.5--1.5 ~ 4.47-5 ~ 13.99-1.5 ~ 4.477 ~ 120--1.51 ~ 4.485.5 ~ 119.6
1 auf Anfrage 10SKH514.5 ~ 4.99CAB5--1.5 ~ 4.9712 ~ 149.5--1.5 ~ 4.977 ~ 150--1.51 ~ 4.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH514.5 ~ 4.99CAB5--1.5 ~ 4.97-5 ~ 13.99-1.5 ~ 4.977 ~ 150--1.51 ~ 4.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH515 ~ 5.49CAB5.5--1.5 ~ 5.4712 ~ 149.5--1.5 ~ 5.477 ~ 150--1.51 ~ 5.485.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH515 ~ 5.49CAB5.5--1.5 ~ 5.47-5 ~ 13.99-1.5 ~ 5.477 ~ 150--1.51 ~ 5.485.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH515.5 ~ 5.99CAB6--2 ~ 5.9712 ~ 149.5--2 ~ 5.977 ~ 150--2.01 ~ 5.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH515.5 ~ 5.99CAB6--2 ~ 5.97-5 ~ 13.99-2 ~ 5.977 ~ 150--2.01 ~ 5.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH516 ~ 6.49CAB6.5--2 ~ 6.4712 ~ 149.5--2 ~ 6.477 ~ 150--2.01 ~ 6.485.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH516 ~ 6.49CAB6.5--2 ~ 6.47-5 ~ 13.99-2 ~ 6.477 ~ 150--2.01 ~ 6.485.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH516.5 ~ 6.99CAB7--2 ~ 6.9712 ~ 149.5--2 ~ 6.977 ~ 150--2.01 ~ 6.985.5 ~ 149.6
1 auf Anfrage 10SKH516.5 ~ 6.99CAB7--2 ~ 6.97-5 ~ 13.99-2 ~ 6.977 ~ 150--2.01 ~ 6.985.5 ~ 149.6

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type Two-step Shaft diameter tolerance 0/-0.005 L dimension tolerance +0.01/0
Tip gradient tolerance ±0.005 Surface treatment No Head thickness 4mm(T4)

Technischer Support