Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
L-CPHBS-BB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[0.6-1.48/0.01] |
L-CPHBS-BB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-AAC[0.6-0.99/0.01] |
L-CPHBS-BB2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-1.98/0.01] |
L-CPHBS-BB2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.48/0.01] |
L-CPHBS-BB3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.98/0.01] |
L-CPHBS-BB3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.49/0.01] |
L-CPHBS-BB3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01] |
L-CPHBS-BB4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.98/0.01] |
L-CPHBS-BB4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01] |
L-CPHBS-BB4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.48/0.01] |
L-CPHBS-BB5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.98/0.01] |
L-CPHBS-BB5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-5.48/0.01] |
L-CPHBS-BB5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1-1.49/0.01] |
L-CPHBS-BB6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1.5-5.99/0.01] |
L-CPHBS-BB6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01] |
L-CPHBS-BC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[0.6-1.48/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
L-CPHBS-BC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-AAC[0.6-0.99/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
L-CPHBS-BC2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-1.98/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
L-CPHBS-BC2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.48/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
L-CPHBS-BC3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-G[0.5-1.4/0.1] |
L-CPHBS-BC3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
L-CPHBS-BC3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
L-CPHBS-BC4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.98/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
L-CPHBS-BC4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
L-CPHBS-BC4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.48/0.01]-G[0.5-2.2/0.1] |
L-CPHBS-BC5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.98/0.01]-G[0.5-2.4/0.1] |
L-CPHBS-BC5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-5.48/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
L-CPHBS-BC5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
L-CPHBS-BC6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
L-CPHBS-BC6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
L-CPHBS-BG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[0.6-1.48/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-AAC[0.6-0.99/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-1.98/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.48/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-K[21-60/1] |
L-CPHBS-BG3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.98/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.48/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.98/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-5.48/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BG6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-K[21-45/1] |
L-CPHBS-BR1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[0.6-1.48/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1] |
L-CPHBS-BR1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-AAC[0.6-0.99/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1] |
L-CPHBS-BR2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-1.98/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1] |
L-CPHBS-BR2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.48/0.01]-Q[0.2-1.2/0.1] |
L-CPHBS-BR3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1] |
L-CPHBS-BR3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-Q[0.2-1.7/0.1] |
L-CPHBS-BR3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-Q[0.2-1.7/0.1] |
L-CPHBS-BR4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[0.7-3.98/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1] |
L-CPHBS-BR4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1] |
L-CPHBS-BR4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.48/0.01]-Q[0.2-2.2/0.1] |
L-CPHBS-BR5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-4.98/0.01]-Q[0.2-2.4/0.1] |
L-CPHBS-BR5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1-5.48/0.01]-Q[0.2-2.7/0.1] |
L-CPHBS-BR5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-Q[0.2-2.7/0.1] |
L-CPHBS-BR6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1] |
L-CPHBS-BR6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | L dimension tolerance | A/AAC (Tip diameter) (mm) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Type of the first step Step1 | Tip shape Shape | No. (Nominal diameter) (mm) | RE (R shape alteration・enlargement) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 1.48 | 1 ~ 1.49 | B | B | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.99 | 1 ~ 1.49 | B | B | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.98 | 1.5 ~ 1.99 | B | B | 2 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 2.48 | 2 ~ 2.49 | B | B | 2.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 2.98 | 2.5 ~ 2.99 | B | B | 3 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 3.49 | 3 ~ 3.49 | B | B | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3 ~ 3.49 | B | B | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 3.98 | 3.5 ~ 3.99 | B | B | 4 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 ~ 3.99 | B | B | 4 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.48 | 4 ~ 4.49 | B | B | 4.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.98 | 4.5 ~ 4.99 | B | B | 5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 5.48 | 5 ~ 5.49 | B | B | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 5.49 | B | B | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.99 | 5.5 ~ 5.99 | B | B | 6 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 5.5 ~ 5.99 | B | B | 6 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.6 ~ 1.48 | 1 ~ 1.49 | B | C | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.6 ~ 0.99 | 1 ~ 1.49 | B | C | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.7 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 1.98 | 1.5 ~ 1.99 | B | C | 2 | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 0.9 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 2.48 | 2 ~ 2.49 | B | C | 2.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 1.2 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 2.98 | 2.5 ~ 2.99 | B | C | 3 | - | - | - | 10 ~ 99 | 0.5 ~ 1.4 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 3.49 | 3 ~ 3.49 | B | C | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3 ~ 3.49 | B | C | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 3.98 | 3.5 ~ 3.99 | B | C | 4 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 ~ 3.99 | B | C | 4 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 1.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 4.48 | 4 ~ 4.49 | B | C | 4.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.2 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 4.98 | 4.5 ~ 4.99 | B | C | 5 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.4 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 5.48 | 5 ~ 5.49 | B | C | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 5.49 | B | C | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.7 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 5.99 | 5.5 ~ 5.99 | B | C | 6 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 5.5 ~ 5.99 | B | C | 6 | - | - | - | 10 ~ 119 | 0.5 ~ 2.9 | - | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 1.48 | 1 ~ 1.49 | B | G | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.99 | 1 ~ 1.49 | B | G | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.98 | 1.5 ~ 1.99 | B | G | 2 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 2.48 | 2 ~ 2.49 | B | G | 2.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 2.98 | 2.5 ~ 2.99 | B | G | 3 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | 21 ~ 60 | 12 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 3.49 | 3 ~ 3.49 | B | G | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3 ~ 3.49 | B | G | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 3.98 | 3.5 ~ 3.99 | B | G | 4 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 ~ 3.99 | B | G | 4 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.48 | 4 ~ 4.49 | B | G | 4.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.98 | 4.5 ~ 4.99 | B | G | 5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 5.48 | 5 ~ 5.49 | B | G | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 5.49 | B | G | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.99 | 5.5 ~ 5.99 | B | G | 6 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 5.5 ~ 5.99 | B | G | 6 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | 21 ~ 45 | 12 ~ 120 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.6 ~ 1.48 | 1 ~ 1.49 | B | R | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 1.4 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.6 ~ 0.99 | 1 ~ 1.49 | B | R | 1.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 1.4 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 1.98 | 1.5 ~ 1.99 | B | R | 2 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 1.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 2.48 | 2 ~ 2.49 | B | R | 2.5 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 1.2 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 2.98 | 2.5 ~ 2.99 | B | R | 3 | - | - | - | 10 ~ 99 | - | - | 12 ~ 100 | 0.2 ~ 1.4 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 3.49 | 3 ~ 3.49 | B | R | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | 0.2 ~ 1.7 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3 ~ 3.49 | B | R | 3.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | 0.2 ~ 1.7 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 3.98 | 3.5 ~ 3.99 | B | R | 4 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | 0.2 ~ 1.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 ~ 3.99 | B | R | 4 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | 0.2 ~ 1.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 4.48 | 4 ~ 4.49 | B | R | 4.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | 0.2 ~ 2.2 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 4.98 | 4.5 ~ 4.99 | B | R | 5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | 0.2 ~ 2.4 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 5.48 | 5 ~ 5.49 | B | R | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | 0.2 ~ 2.7 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 5.49 | B | R | 5.5 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | 0.2 ~ 2.7 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 5.99 | 5.5 ~ 5.99 | B | R | 6 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | 0.2 ~ 2.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | +0.02/0 | 1.5 ~ 1.99 | 5.5 ~ 5.99 | B | R | 6 | - | - | - | 10 ~ 119 | - | - | 12 ~ 120 | 0.2 ~ 2.9 | - | - |
Loading...
Shape type | One-step | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | Tip gradient tolerance | ±0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Tip lapped or not | Yes | Type of the second step Step2 | No second step |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
L dimension tolerance
A/AAC (Tip diameter)(mm)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Type of the first step Step1
Tip shape Shape
No. (Nominal diameter)(mm)
RE (R shape alteration・enlargement)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften