Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DN3 |
DN4 |
DN5 |
DN6 |
DN8 |
DN10 |
DN16 |
DN20 |
DNU4 |
DNU5 |
DNU6 |
DNU8 |
DNU10 |
DNU16 |
DNU20 |
DYM5-** |
DYM6-** |
DYM8-** |
DYM10-** |
DYM16-** |
DYM20-** |
DYY3-24 |
DYY4-24 |
DYY5-24 |
DYY6-24 |
DYY8-24 |
DYY10-24 |
DYY16-24 |
DYY20-24 |
DYYU4-24 |
DYYU5-24 |
DYYU6-24 |
DYYU8-24 |
DYYU10-24 |
DYYU16-24 |
DYYU20-24 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Indication mark | Arrow mark depth | Year (year) | Applicable date marked outer diameter (mm) | Engraving character designation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Default | - | 3 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Default | - | 4 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Default | - | 5 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Default | - | 6 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Default | - | 8 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Default | - | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Default | - | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Default | - | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Shallow | - | 4 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Shallow | - | 5 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Shallow | - | 6 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Shallow | - | 8 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Shallow | - | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Shallow | - | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Plain | Shallow | - | 20 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Inside arrow character designation | Default | - | 5 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inside arrow character designation | Default | - | 6 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inside arrow character designation | Default | - | 8 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inside arrow character designation | Default | - | 10 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inside arrow character designation | Default | - | 16 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inside arrow character designation | Default | - | 20 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Default | 24 | 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Default | 24 | 4 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Default | 24 | 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Default | 24 | 6 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Default | 24 | 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Default | 24 | 10 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Default | 24 | 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Default | 24 | 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Shallow | 24 | 4 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Shallow | 24 | 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Shallow | 24 | 6 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Shallow | 24 | 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Shallow | 24 | 10 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Shallow | 24 | 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | - | - | Shallow | 24 | 20 | - |
Loading...
Character type | Concave character | How to mount | Press-fit type | Inside arrow exchange | Plate side exchange type |
---|---|---|---|---|---|
Outside ring outer corner tapered or not | No | Components | Inside arrow only |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Indication mark
Arrow mark depth
Year(year)
Applicable date marked outer diameter(mm)
Engraving character designation
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften