Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DTBZ6-24 |
DTBZ8-24 |
DTBZ10-24 |
DTBZ16-24 |
DTEZ6 |
DTEZ8 |
DTEZ10 |
DTEZ16 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Indication mark | Month indication | D (Outer diameter) (mm) | Year (year) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | - | Year/Month (Double ring) | 10/11/12 indication | 6 | 24 | ||
1 | auf Anfrage | - | Year/Month (Double ring) | 10/11/12 indication | 8 | 24 | ||
1 | auf Anfrage | - | Year/Month (Double ring) | 10/11/12 indication | 10 | 24 | ||
1 | auf Anfrage | - | Year/Month (Double ring) | 10/11/12 indication | 16 | 24 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Date (Double ring) | - | 6 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Date (Double ring) | - | 8 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Date (Double ring) | - | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Date (Double ring) | - | 16 | - |
Loading...
Character type | Concave character | How to mount | Press-fit type | Inside arrow exchange | Plate side exchange type |
---|---|---|---|---|---|
Arrow mark depth | Default | Outside ring outer corner tapered or not | No | Components | Inside arrow + Outside ring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Indication mark
Month indication
D (Outer diameter)(mm)
Year(year)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften