Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DTDXL-R6 |
DTDXL-R8 |
DTDXL-R10 |
DTEXL-R6 |
DTEXL-R8 |
DTEXL-R10 |
DTFXL-R6 |
DTFXL-R8 |
DTFXL-R10 |
DTXL-R1M6-* |
DTXL-R1M8-* |
DTXL-R1M10-* |
DTXL-R2M6-*-* |
DTXL-R2M8-*-* |
DTXL-R2M10-*-* |
DTXL-R3M6-*-*-* |
DTXL-R3M8-*-*-* |
DTXL-R3M10-*-*-* |
DTXL-R4M6-*-*-*-* |
DTXL-R4M8-*-*-*-* |
DTXL-R4M10-*-*-*-* |
DTXL-R5M6-*-*-*-*-* |
DTXL-R5M8-*-*-*-*-* |
DTXL-R5M10-*-*-*-*-* |
DTXL-R6M6-*-*-*-*-*-* |
DTXL-R6M8-*-*-*-*-*-* |
DTXL-R6M10-*-*-*-*-*-* |
DTXL-R10M6-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
DTXL-R10M8-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
DTXL-R10M10-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
DTXL-R12M6-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
DTXL-R12M8-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
DTXL-R12M10-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | Engraving character designation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | ※Designation by WOS | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | ※Designation by WOS |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Outer diameter)(mm)
Engraving character designation
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften