• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anschlagplatten für Schrägbolzen

Anschlagplatten für Schrägbolzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APP6
APP10
APP16
APP20
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSize No. (Applicable angular pin dia.)
1 Verfügbar auf Anfrage 1013x28x86(4・5・6)
1 Verfügbar auf Anfrage 1016x32x810(8・10)
1 Verfügbar auf Anfrage 1022x38x816(12~16)
1 Verfügbar auf Anfrage 1026x42x820(20)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Stopper plates Material S45C

Technischer Support