Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung

Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung
  • Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung
  • Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LBCMK20-10-A[13,​15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[17,​20,​22]
LBCMK20-15-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[15,​17,​20,​22]
LBCMK20-20-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[15,​17]
LBCMK25-10-A[23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[17,​20,​22]
LBCMK25-15-A[18,​23,​28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCMK25-20-A[18,​23,​28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCMK30-25-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCMK30-30-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK20-10-A[13,​15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[17,​20,​22]
LBCSK20-15-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK20-20-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[15,​17]
LBCSK25-10-A[23,​28,​33,​38,​48,​58]-G[17,​20,​22]
LBCSK25-15-A[18,​23,​28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK25-20-A[18,​23,​28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK30-25-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSK30-30-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM20-15-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM20-20-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[15,​17]
LBCSM25-15-A[28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM25-20-A[28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM30-20-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM30-25-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSM30-30-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ20-15-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ20-20-A[15,​18,​23,​28,​33,​38,​48]-G[15,​17]
LBCSZ25-15-A[28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ25-20-A[28,​33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ30-20-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ30-25-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
LBCSZ30-30-A[33,​38,​48,​58,​68,​78]-G[15,​17,​20,​22]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOil groove T (Block height)
(mm)
L (L dimension of block)
(mm)
A/W (Block width)
(mm)
G (Angle)
(°)
1 auf Anfrage 10Non-oil groove102013 ~ 4817 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove152015 ~ 5815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove202015 ~ 5815 ~ 17
1 auf Anfrage 10Non-oil groove102523 ~ 5817 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove152518 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove202518 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove253033 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove303033 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove102013 ~ 4817 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove152015 ~ 5815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove202015 ~ 5815 ~ 17
1 auf Anfrage 10Non-oil groove102523 ~ 5817 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove152518 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove202518 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove253033 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Non-oil groove303033 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Oil groove152015 ~ 4815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Oil groove202015 ~ 4815 ~ 17
1 auf Anfrage 10Oil groove152528 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Oil groove202528 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Oil groove203033 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Oil groove253033 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Oil groove303033 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Oil-free152015 ~ 4815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Oil-free202015 ~ 4815 ~ 17
1 auf Anfrage 10Oil-free152528 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Oil-free202528 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Oil-free203033 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Oil-free253033 ~ 7815 ~ 22
1 auf Anfrage 10Oil-free303033 ~ 7815 ~ 22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Positioning type Material O1 Tool Steel Bolt fixing PL installation
With/without angular hole No H/E (Inlay part dimension)(mm) 4 K (Locking angle)(°) 0

Technischer Support