Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung / Keilwinkel wählbar

Verschlussblöcke / keilförmig / Senkbohrung / Keilwinkel wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LBCMF20-10-A[13-48/1]-G[5-33/1]
LBCMF20-15-A[13-58/1]-G[5-24/1]
LBCMF20-20-A[13-58/1]-G[5-18/1]
LBCMF25-10-A[18-98/1]-G[5-33/1]
LBCMF25-15-A[18-108/1]-G[5-33/1]
LBCMF25-20-A[18-108/1]-G[5-26/1]
LBCMF25-25-A[18-108/1]-G[5-21/1]
LBCMF30-15-A[23-128/1]-G[5-33/1]
LBCMF30-20-A[23-128/1]-G[5-31/1]
LBCMF30-25-A[23-128/1]-G[5-26/1]
LBCMF30-30-A[23-128/1]-G[5-22/1]
LBCMF35-25-A[38-128/1]-G[5-28/1]
LBCMF35-30-A[38-128/1]-G[5-24/1]
LBCMF35-35-A[38-128/1]-G[5-21/1]
LBCMF35-40-A[38-128/1]-G[5-18/1]
LBCSF20-10-A[13-48/1]-G[5-33/1]
LBCSF20-15-A[13-58/1]-G[5-24/1]
LBCSF20-20-A[13-58/1]-G[5-18/1]
LBCSF25-10-A[18-98/1]-G[5-33/1]
LBCSF25-15-A[18-108/1]-G[5-33/1]
LBCSF25-20-A[18-108/1]-G[5-26/1]
LBCSF25-25-A[18-108/1]-G[5-21/1]
LBCSF30-15-A[23-128/1]-G[5-33/1]
LBCSF30-20-A[23-128/1]-G[5-31/1]
LBCSF30-25-A[23-128/1]-G[5-26/1]
LBCSF30-30-A[23-128/1]-G[5-22/1]
LBCSF35-25-A[38-128/1]-G[5-28/1]
LBCSF35-30-A[38-128/1]-G[5-24/1]
LBCSF35-35-A[38-128/1]-G[5-21/1]
LBCSF35-40-A[38-128/1]-G[5-18/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial T (Block height)
(mm)
L (L dimension of block)
(mm)
A/W (Block width)
(mm)
G (Angle)
(°)
1 auf Anfrage 10HPM2T102013 ~ 485 ~ 33
1 auf Anfrage 10HPM2T152013 ~ 585 ~ 24
1 auf Anfrage 10HPM2T202013 ~ 585 ~ 18
1 auf Anfrage 10HPM2T102518 ~ 985 ~ 33
1 auf Anfrage 10HPM2T152518 ~ 1085 ~ 33
1 auf Anfrage 10HPM2T202518 ~ 1085 ~ 26
1 auf Anfrage 10HPM2T252518 ~ 1085 ~ 21
1 auf Anfrage 10HPM2T153023 ~ 1285 ~ 33
1 auf Anfrage 10HPM2T203023 ~ 1285 ~ 31
1 auf Anfrage 10HPM2T253023 ~ 1285 ~ 26
1 auf Anfrage 10HPM2T303023 ~ 1285 ~ 22
1 auf Anfrage 10HPM2T253538 ~ 1285 ~ 28
1 auf Anfrage 10HPM2T303538 ~ 1285 ~ 24
1 auf Anfrage 10HPM2T353538 ~ 1285 ~ 21
1 auf Anfrage 10HPM2T403538 ~ 1285 ~ 18
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel102013 ~ 485 ~ 33
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel152013 ~ 585 ~ 24
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel202013 ~ 585 ~ 18
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel102518 ~ 985 ~ 33
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel152518 ~ 1085 ~ 33
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel202518 ~ 1085 ~ 26
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel252518 ~ 1085 ~ 21
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel153023 ~ 1285 ~ 33
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel203023 ~ 1285 ~ 31
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel253023 ~ 1285 ~ 26
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel303023 ~ 1285 ~ 22
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel253538 ~ 1285 ~ 28
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel303538 ~ 1285 ~ 24
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel353538 ~ 1285 ~ 21
1 auf Anfrage 10O1 Tool Steel403538 ~ 1285 ~ 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Positioning type Bolt fixing PL installation Oil groove Non-oil groove
With/without angular hole No H/E (Inlay part dimension)(mm) 4 K (Locking angle)(°) 0

Technischer Support