Verschlussblöcke / keilförmig / Innengewinde / Schrägbolzenaufnahme / Voll-Nuteinbettung

Verschlussblöcke / keilförmig / Innengewinde / Schrägbolzenaufnahme / Voll-Nuteinbettung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ALBMS6-T[20,​25,​30]-W[38,​48,​58]-E[10-20/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS8-T[20,​25,​30]-W[38,​48,​58]-E[10-20/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS10-T[30,​35,​40,​50]-W[38,​48,​58,​68]-E[10-40/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS13-T[35,​40,​50,​60]-W[48,​58,​68,​78]-E[10-50/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHST (Block height)
(mm)
A/W (Block width)
(mm)
H/E (Inlay part dimension)
(mm)
D (Angular hole dia.)
(mm)
A (Angle)
(°)
G (Angle)
(°)
1 auf Anfrage 1020 ~ 3038 ~ 5810 ~ 20610 ~ 2012 ~ 25
1 auf Anfrage 1020 ~ 3038 ~ 5810 ~ 20810 ~ 2012 ~ 25
1 auf Anfrage 1030 ~ 5038 ~ 6810 ~ 401010 ~ 2012 ~ 25
1 auf Anfrage 1035 ~ 6048 ~ 7810 ~ 501310 ~ 2012 ~ 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Inlay type Material O1 Tool Steel Bolt fixing Plate side setting (with tap)
Oil groove Non-oil groove With/without angular hole Yes K (Locking angle)(°) 0
Shape

Technischer Support